France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

 

Altivar 71 (remplacé par Altivar Process ATV900)

Variateurs pour machines complexes 0,37 > 630 kW

Arrêt de fabrication

Master Range Altivar

Avec Altivar 71 optimiser la commande de vos Process industriels

Altivar 71 (remplacé par Altivar Process ATV900)
  Retour   Variateurs Usages Généraux

Altivar 71 (remplacé par Altivar Process ATV900)

      • 24 products available

        • Meilleur prix
          Image LU9GC3

          LU9GC3

          TeSys U - répartiteur Modbus - 10 connecteurs RJ45 et 1 bornier à vis

          127,58 EUR

        • Meilleur prix
          Image TCSCTN023F13M03

          TCSCTN023F13M03

          Altivar - adaptateur de borne CANopen - pour Lexium SD3

          63,40 EUR

        • Meilleur prix
          Image TCSCTN026M16M

          TCSCTN026M16M

          Altivar - Connecteur canopen openstyle

          138,86 EUR

        • Meilleur prix
          Image TSXCANCA100

          TSXCANCA100

          Modicon - câble CANopen - standard - IP20 - 100m

          389,92 EUR

        • Meilleur prix
          Image TSXCANCA300

          TSXCANCA300

          Modicon - câble CANopen - IP20 - IEC 60332-1 - 300m

          1 164,93 EUR

        • Meilleur prix
          Image TSXCANCA50

          TSXCANCA50

          Modicon - câble CANopen - standard - IP20 - 50m

          209,35 EUR

        • Meilleur prix
          Image TSXCANCB100

          TSXCANCB100

          Modicon - câble CANopen - IP20 - UL - IEC 60332-2 - 100m

          313,02 EUR

        • Meilleur prix
          Image TSXCANCB300

          TSXCANCB300

          Modicon - câble CANopen - IP20 - UL - IEC 60332-2 - 300m

          879,59 EUR

        • Meilleur prix
          Image TSXCANCB50

          TSXCANCB50

          Modicon - câble CANopen - standard - IP20 - UL - 50m

          158,36 EUR

        • Meilleur prix
          Image TSXCANCD100

          TSXCANCD100

          Modicon - câble CANopen - pour environnement difficile - IP20 - 100m

          651,65 EUR