France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

 

Modicon Premium

Automates industriels 2048 E/S TOR + 512 E/S ANA

Master Range Modicon

Automate programmable pour applications manufacturières

Modicon Premium
      • 16 products available

        • Meilleur prix
          Image TSXP573634M

          TSXP573634M

          Modicon - processeur Unity - 8 racks-12 empl./16 racks-4/6/8 empl.- 1900mA- 5Vcc
        • Meilleur prix
          Image TSXP57454M

          TSXP57454M

          Modicon - processeur Unity - 8 racks-12 empl./16 racks-4/6/8 empl.- 1680mA- 5Vcc
        • Meilleur prix
          Image TSXP574634M

          TSXP574634M

          Modicon - processeur Unity - 8 racks-12 empl./16 racks-4/6/8 empl.- 1880mA- 5Vcc
        • Meilleur prix
          Image TSXP57554M

          TSXP57554M

          Modicon - processeur Unity - 8 racks-12 empl./16 racks-4/6/8 empl.- 1680mA- 5Vcc
        • Meilleur prix
          Image TSXP575634M

          TSXP575634M

          Modicon - processeur Unity - 8 racks-12 empl./16 racks-4/6/8 empl.- 1880mA- 5Vcc
        • Meilleur prix
          Image TSXP576634M

          TSXP576634M

          Modicon - processeur Unity - transp. ready-8 racks-12 empl./16 racks-4/6/8 empl.