Découvrez PanelSeT pour le réseau informatique et les armoires de serveurs
Découvrez PanelSeT pour le réseau informatique et les armoires de serveurs
Configurations polyvalentes pour optimiser vos possibilités

Une méthode étendue pour assembler des armoires murales et au sol qui répondent aux besoins changeants des systèmes informatiques modernes. Les armoires PanelSeT, réputées pour leurs performances dans les environnements industriels les plus exigeants, protègent les serveurs, les périphériques de stockage de données, les commutateurs de réseau, les routeurs, les équipements de télécommunication, les onduleurs et les panneaux de brassage, tous placés dans des racks de 19 pouces. Les systèmes PanelSeT sont conçus pour être durables et adaptables, ce qui en fait le choix le plus fiable pour vos exigences informatiques industrielles, d'edge computing et de data center.
Avantages de la cellule en acier décarboné PanelSeT SFN
Avantages de la cellule en acier décarboné PanelSeT SFN
Refaçonne votre empreinte carbone
Contribuer à la durabilité des installations informatiques industrielles et de data centers :
- Conçu selon les meilleures pratiques d'éco-conception
- Plus de 50 % de l'acier est produit à partir de matériaux recyclés et d'énergie provenant de sources renouvelables
- Emballage recyclable et durable
La cellule impressionnante de flexibilité
- L'approvisionnement en tant que kit entraîne un nombre inégalé de configurations possibles : dimensions de l'armoire et du rack, types de portes et de racks, exigences supplémentaires
- Armoires fabriquées selon vos propres spécifications, grâce aux services de personnalisation PanelSeT
La boîte de boulons résistante
- Résistance à la charge statique nominale de 1 500 kg, garantissant la robustesse pendant le levage et le transport
- Conçus pour les industries lourdes, les boîtiers PanelSeT et les racks garantissent la fiabilité à long terme de votre équipement de traitement de données
Une version kit pour plus de flexibilité
- Conçu pour un montage rationalisé, permettant une installation rapide et efficace, tout en fournissant des solutions adaptables pour l’informatique de périphérie, les applications de jumeaux numériques et les infrastructures informatiques industrielles.
Caractéristiques
Caractéristiques
Armoires à montage mural
- Acier galvanisé
- Racks 19" fixes et pivotants
- Charge maximale : 3 kg par armoire
Kits d'armoires au sol
- Cadres supérieur et inférieur, montants verticaux en acier décarbonisé
- Toit amovible
- Portes avant/arrière
- Pleines, transparentes (verre Securit®) ou ventilé (micro-perforé)
- Poignée de verrouillage avec insert double barre 5 mm
- Panneaux arrière/latéraux
- Tôle double pliée pour une rigidité accrue,
- Fixation externe par vis imperdables pour un temps de montage réduit
- Armoires
- Fixes ou oscillantes
- Hauteur totale ou partielle
- Acier galvanisé
- Finition structurée, revêtement polyester époxy, gris RAL 7035
- Degré de protection : IP55 (certifié)
- Homologation UL (cULus) : type 1 et 12 selon UL50E
Applications
Applications
Une offre complète pour data centers PanelSeT
I-Liaison Track complète désormais la vaste gamme d'architectures inégalement performantes fournissant et sécurisant l'alimentation électrique aux data centers
- Tableau de distribution MT MCSeT, PremSeT, AirSeT
- Groupe générateur
- Transformateur Trihal, Minera MT/BT
- Tableau de distribution principal BT PrismaSeT, Okken, BlokSeT
- Onduleur Galaxy
- Jeu de barres haute puissance Canalis KT
- Jeux de barres de distribution finaux : I-Line Track
- Armoires en rack : Netshelter, PanelSeT
Vidéos tutorielles
Vidéos tutorielles
Assemblage d'une armoire au sol : facile et fiable
L'armoire du kit PanelSeT SFN offre une expérience fiable et extrêmement satisfaisante, et est simple à assembler. Chaque élément est associé de manière experte pour créer un produit final de haut calibre. Ce qui démontre la compétence de PanelSeT et l'attention portée aux détails.