Les types 2 et 3, de 8 kA à 65 kA, sont recommandés pour la protection de l'arrivée et des départs, conformément à la norme CEI/EN 61643-11:2011. La gamme de décline en 3 typologies : Parafoudre standard iPRD8/20/40/65 Type 2 ( In=2kA/5kA/15kA/20kA avec performance renforcée jusqu’à un Icc de 50kA), Parafoudre Compact iPRD C20r Type 2+3 (In=5kA et Icc=25kA) et Parafoudre Autoprotégés iPRD F20/40r Type 2+3 (In=5kA et 20kA et Icc=25kA)