France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

 

Bandeaux de prises basiques

Distribution d'alimentation fiable

Rentabilité maximale pour la distribution simple d'alimentation

Bandeaux de prises basiques schneider.label Distribution d'alimentation fiable
      • 21 products available

        • Meilleur prix
          Image AP6003A

          AP6003A

          UNITÉ DE DISTRIBUTION D'ALIMENTATION EN RACK, DE BASE, MI-HAUTEUR, 100-240 V/20 A, 220-240 V/16 A, (14) C13
          Ajouter au panier
          Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
        • Meilleur prix
          Image AP6015A

          AP6015A

          UNITÉ DE DISTRIBUTION D'ALIMENTATION EN RACK, DE BASE, 0U/1U, 120-240 V/15 A, 220-240 V/10 A, (8) C13
          Ajouter au panier
          Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
        • Meilleur prix
          Image AP6020A

          AP6020A

          Unité de distribution d'alimentation en rack, de base, 0U/1U, 100-240 V/20 A, 220-240 V/16 A, (13) C13
          Ajouter au panier
          Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
        • Meilleur prix
          Image AP6038A

          AP6038A

          Unité de distribution d'alimentation en rack simple, 0U/1U, 220-240 V, 63 A, (3) C19
          Ajouter au panier
          Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
        • Meilleur prix
          Image AP6120A

          AP6120A

          Unité de distribution d'alimentation en rack, de base, 0U/1U, 100-240 V/20 A, 220-240 V/16 A, (7) C13, (2) C19
          Ajouter au panier
          Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
        • Meilleur prix
          Image AP7526

          AP7526

          Bandeau de prises, simple, 1U, 22 kW, 400 V, (6)C19
          Ajouter au panier
          Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
        • Meilleur prix
          Image AP7551

          AP7551

          Bandeau de prises, simple, zéro unité, 16 A, 230 V, (20)C13 et (4)C19 ; IEC309
          Ajouter au panier
          Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
        • Meilleur prix
          Image AP7552

          AP7552

          Bandeau de prises, simple, zéro U, 16 A, 230 V, (20)C13 et (4)C19; IEC C20
          Ajouter au panier
          Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
        • Meilleur prix
          Image AP7553

          AP7553

          Bandeau de prises, simple, zéro unité, 32 A, 230 V, (20)C13 et (4)C19
          Ajouter au panier
          Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
        • Meilleur prix
          Image AP7554

          AP7554

          Bandeau de prises, simple, zéro U, 16 A, 230 V, (20)C13 et (4)C19 ; IEC309, câble de 10 pi
          Ajouter au panier
          Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
    Comparer les produits: /