France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

 

Matériel de montage

Accessoires de montage destinés à faciliter l'installation d'équipements informatiques et sécuriser les racks dans leur position.

Sélection la plus complète de matériel de montage pour accessoires en rack, pour installer les équipements dans les racks et les armoires NetShelter.

Matériel de montage schneider.label Accessoires de montage destinés à faciliter l'installation d'équipements informatiques et sécuriser les racks dans leur position.
  Retour   Accessoires pour baies

Matériel de montage

      • 21 products available

        • Meilleur prix
          Image AR7503

          AR7503

          Kit de rails encastrés NetShelter SX 42U, 600 mm de largeur
        • Meilleur prix
          Image AR7504

          AR7504

          Kit de rails encastrés NetShelter SX 48U, 600 mm de largeur
        • Meilleur prix
          Image AR7508

          AR7508

          Kit de rails encastrés NetShelter SX 42U, 750 mm de largeur
        • Meilleur prix
          Image AR7578

          AR7578

          Kit de rails encastrés NetShelter SX 48U, 750 mm de largeur
        • Meilleur prix
          Image AR7600

          AR7600

          Kit de montage en baie NetShelter SX 42U/48U, noir
        • Meilleur prix
          Image AR7700

          AR7700

          Plaque de stabilisation NetShelter SX 600 mm/750 mm
        • Meilleur prix
          Image AR7701

          AR7701

          Kit de boulonnage NetShelter SX
        • Meilleur prix
          Image AR7711

          AR7711

          Accessoire de support de fixation NetShelter zéro U
        • Meilleur prix
          Image AR8006A

          AR8006A

          Rails de support d'équipement pour armoires NetShelter SX 600 mm / SV 600 et 800 mm (largeur)
        • Meilleur prix
          Image AR8105BLK

          AR8105BLK

          Plateau fixe 50 lb/22,7 kg, noir