France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

 

Eclairage et autres accessoires

Lampes à Led et accessoires pour vos enveloppes

Lampes à Led et accessoires conçus pour s'adapter aux besoins de vos armoires et coffrets électriques

Eclairage et autres accessoires
      • 8 products available

        • Meilleur prix
          Image NSYLAMC120

          NSYLAMC120

          Lampe flurorescente 120V sans prise
          Ajouter au panier
          Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
        • Meilleur prix
          Image NSYLAMCS

          NSYLAMCS

          Spacial - Thalassa - lampe fluorescente - 11W - prise SCHUKO
          Ajouter au panier
          Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
        • Meilleur prix
          Image NSYLAMCF

          NSYLAMCF

          Spacial - Thalassa - lampe fluorescente - 11W - prise UTE type NF
          Ajouter au panier
          Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
        • Meilleur prix
          Image NSYLAMCB

          NSYLAMCB

          Spacial - Thalassa - lampe fluorescente - 11W - prise Britannique
          Ajouter au panier
          Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
        • Meilleur prix
          Image NSYLAMCU

          NSYLAMCU

          Spacial - Thalassa - lampe fluorescente - 11W - prise UL-CSA
          Ajouter au panier
          Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
        • Meilleur prix
          Image NSYLAMC

          NSYLAMC

          Spacial - Thalassa - lampe fluorescente - 11W - sans prise
          Ajouter au panier
          Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
        • Meilleur prix
          Image NSYLAMCD

          NSYLAMCD

          Spacial - Thalassa - lampe fluorescente+détecteur - 11W - sans prise
          Ajouter au panier
          Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
        • Meilleur prix
          Image NSYLAM1U

          NSYLAM1U

          Actassi, base 19P 1U - pour lampe

          32,28 EUR

          Ajouter au panier
          Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
    Comparer les produits: /