EcoStruxure Workplace Advisor

Créer des espaces de travail optimisés grâce à l'expérience digitale.

Fait partie de EcoStruxure

Optimiser les espaces de travail pour une meilleure productivité et plus d'attractivité avec les solutions digitales
EcoStruxure Workplace Advisor Schneider Electric Créer des espaces de travail optimisés grâce à l'expérience digitale.

Caractéristiques

EcoStruxure Workplace Advisor est une suite de services digitaux pour aider les gestionnaires d’immeuble à optimiser la gestion des espaces, améliorer le confort, augmenter la productivité et réduire les coûts d’exploitation. Les gestionnaires peuvent décider d’actions pertinentes sur la base des indicateurs fournis par les capteurs et le système connecté. Dans le même temps les collaborateurs optimisent l’utilisation de leurs espaces de travail connectés en utilisant l’application mobile.

Comment ça fonctionne ? Les données d’occupation et de well-being sont collectées en temps réel depuis des capteurs Schneider Electric ou issues d’un système tiers. Les données sont analysées sur notre cloud sécurisé Microsoft Azure et les indicateurs sont disponibles dans un tableau de bord d’aide à la décision et potentiellement partagés avec d’autres systèmes déployés dans le bâtiment.

Cette solution fait partie de la plateforme EcoStruxure™, une architecture système ouverte, interopérable, intégrant toutes les composantes de l’IoT, les analytiques et la cybersécurité.
  • Une analyse globale : une seule interface pour les analyse d'occupation et de well-being
  • Une architecture ouverte : une plateforme interopérable qui peut intégrer et échanger des données avec des systèmes tiers
  • Efficacité : des analytiques pour des indicateurs pertinents factuels
  • Fiabilité : les données sont issues de capteurs de haute précision
  • User Centric : les attentes clients sont le driver des décisions de développement
  • Confidentialité : les données sont confidentielles et anonymisées

Bénéfices

  • Optimisation des Espaces : libérez jusqu'à 15 % d’un bien immobilier en optimisant l’utilisation de l’espace et en réorganisant cet espace en fonction de l’utilisation réelle telle que déterminée par les données recueillies.
  • Bien-être : évitez jusqu’à 1 jour d’arrêt maladie par employé et par an en assurant des conditions environnementales optimales.
  • Expérience "employé" : Gagnez 25 minutes de productivité par jour et par employé en offrant un environnement confortable et une expérience plus agréable grâce à une réservation de salle et à une recherche de bureaux ou de collègues facilitées, etc..
  • Efficacité opérationnelle : Réduisez les coûts des services FM jusqu’à 22 % en adaptant les services à l'activité et en réduisant la surface totale à couvrir de 25 % (cf. optimisation de l’espace).