C60 (remplacé par iC60)
Disjoncteurs modulaires jusqu'à 63 A
Arrêt de commercialisation
Produits
Présentation
Caractéristiques
Grâce a leurs performances et l‘étendue de leur gamme (avec plusieurs pouvoirs de coupure et courbes de declanchement et de nombreux accessoires), les disjoncteurs C60 sont des éléments incontournables pour réaliser des installations basse tension en toute tranquillité.
- Courant nominal : 1 a 63 A.
- Pouvoir de coupure et de courbes de déclenchement : B, C, D...
- Conformité aux normes : CEI EN 60898 ou CEI 60947-2.
- Apte au sectionnement selon les normes industrielles : CEI 60947.
- Tension d‘emploi : jusqu‘a 440 V AC, tension d‘isolement 500 V.
- Blocs différentiels additionnels optionnels : Vigi C60.
- Auxiliaires optionnels : signalisation d‘état, de déclenchement, commande de déclenchement par émission de courant, par manque de tension, par dépassement de tension.