Gammes
PowerLogic™ EM3000 Energy Meters
Compteur d'énergie compatible Ethernet pour les applications d'automatisation des bâtiments Optimisez votre efficacité opérationnelle avec les compteurs PowerLogic EM3000. Conçus pour une connectivité facilitée, ces compteurs s'intègrent parfaitement pour fournir des informations énergétiques pour un comptage énergétique fiable et économique.Fait partie de PowerLogic™Voir les produits PowerLogic™ PowerTag
Capteurs d'énergie sans fil. Ces dispositifs de classe 1, mesurent l'énergie et la puissance en temps réel. Grâce aux alertes envoyées directement à votre smartphone en cas de perte de tension, vous êtes assuré du bon fonctionnement de votre installation.Fait partie de PowerLogic™Voir les produits PowerLogic™ PM3000 Power Meters
Centrales de mesure modulaires triphasées (mesure par TI) Compteurs de mesure pour le suivi des consommations à affichage LCD rétro éclairé de valeurs instantanées (I, In, U, V, PQS, PF, Hz), importation et exportation des valeurs pour l’énergie active, réactive et apparente,valeurs moyennes de puissance et de courant, Min/Max, Multitarifs.Fait partie de PowerLogic™Voir les produits Acti9 iEM3000 Energy Meters
Compteurs d’énergie triphasés modulaires. Offre de comptage d’énergie, avec la prise en charge des protocoles de communication Modbus, BACnet, M-bus et LON, jusqu'à 125 A avec TI intégré et jusqu'à 3200A avec TI externe.Fait partie de 9 SeriesVoir les produits Acti 9 iEM2000
Compteurs d'énergie monophasés modulaires. Surveillent la consommation de l'énergie active (kWh) pour les applications de sous-facturation et de répartition des coûts. Auto-alimentés en 230 V CA, intensité 40 A avec TI intégré (série iEM2000) et jusqu'à 63A avec TI externe (série iEM2100).Fait partie de 9 SeriesVoir les produits