Gammes
Harmony XAM, XAP - Boîte à bouton
Boîtes et boîtiers vides métalliques ou en plastique pour la réalisation d'unités de commande et de signalisation diamètre 22 mm gamme XB4. Disponibles en version à percer ou pré-percées, ces boîtes et boîtiers vides sont à compléter avec les boutons et voyants lumineux des gammes Harmony de diamètre 22 mm à collerette métallique ou plastique. Elles permettent d'équiper tous les postes, y compris, dans les environnements sévères.Fait partie de HarmonyVoir les produitsarrow2_left Lancer le sélecteur de produitarrow2_left Harmony XALD, XALK - Boîte à bouton
Boîtes à boutons en plastique IP 66 complètes ou à composer avec les unités de commande et de signalisation à collerette plastique diamètre 22mm Harmony XB5. Idéales pour les applications industrielles, les bâtiments et les infrastructures, ces boîtes sont prêtes à installer dans leurs configurations complètes et entièrement personnalisables dans leur version à composer. Equipés de boîtiers gris bi-ton ou gris-jaune pour la fonction d'arrêt d'urgence et de coupure d'urgence, Harmony XALD et XALK peuvent être complétés avec les accessoires de la gamme Harmony XB5.Fait partie de HarmonyVoir les produitsarrow2_left Lancer le sélecteur de produitarrow2_left Harmony XAC - Boîte à bouton pendante
Boîtes à boutons pendantes Boîtes à boutons pendantes pour circuits auxiliaires, équipées de 2 à 12 boutons Ø 22 mmFait partie de HarmonyVoir les produitsarrow2_left Harmony XALE - Boîte à bouton
Boîtes à boutons en plastique IP 54 complètes ou à composer avec les unités de commande et de signalisation monolithiques plastique de 22 mm de diamètre. Avec 1, 2 ou 3 boutons de la gamme Harmony XB7, ces boîtes en ABS de couleur gris clair permettent de réaliser des boîtiers de commande ou de sécurité au plus prés des équipements dans tous les types d'installations tertiaires ou industrielles.Fait partie de HarmonyVoir les produitsarrow2_left Harmony XALG - Boîte à bouton
Boîtes vides percées en plastique pour ambiances sévères IP 66/69K à équiper avec les unités de commande et de signalisation à collerette plastique diamètre 22 mm Harmony XB5. Fabriquées en polyamide renforcé moulé de couleur RAL 9005 et assemblées par des vis inox, ces boîtes disposent de 1 à 5 perçages. Elles permettent de composer des unités de commande personnalisées et résistantes aux poussières, à l'humidité ou encore à la chaleur et aux produits chimiques.Fait partie de HarmonyVoir les produitsarrow2_left Harmony XAW ATEX D - Boîte à bouton
Boîtes à boutons complètes en plastique ou métal pour unités de commande et de signalisation XB4 certifiées ATEX pour atmosphères explosibles. Spécialement conçues pour les installations industrielles présentant un risque d'explosion, la gamme Harmony XAW ATEX (plastique ou métal) dispose de 1, 2 ou 3 unités de commande de type bouton-poussoir, bouton tournant ou bouton d'arrêt d'urgence.Fait partie de HarmonyVoir les produitsarrow2_left Harmony XALF
Unité de commandes et signalisation diamètre 22 mm gamme XB5 pour boîtes d'inspection vides ou à équiper dédiées à la maintenance des ascenseurs. Existent en trois versions plastiques : "toit de cabine", "fond de fosse" et "colonne". Elles sont Installées à l'extérieur de la cabine pour permettre de contrôler le déplacement de l'ascenseur durant les opérations d'inspection et de maintenance. Les versions à équiper reçoivent les unités de commande et de signalisation de diamètre 22 mm.Fait partie de HarmonyVoir les produitsarrow2_left