Gammes
PowerLogic™ PowerTag
Capteurs d'énergie sans fil. Ces dispositifs de classe 1, mesurent l'énergie et la puissance en temps réel. Grâce aux alertes envoyées directement à votre smartphone en cas de perte de tension, vous êtes assuré du bon fonctionnement de votre installation.Fait partie de PowerLogic™Voir les produitsarrow2_left Lancer le sélecteur de produitarrow2_left PowerLogic™ PM5000 Power Meters
Centrale de mesure triphasée Power Meter de la gamme PowerLogic. Compteurs de puissance compacts, pour la gestion des coûts essentiels : sous-facturation / comptages, sous-facturation des équipements, répartition des coûts énergétiques. Egalement idéal pour la gestion du réseau électrique : suivre les consommations de puissance en temps réel, fonctions de contrôle du moniteur, fournir des valeurs de base de la qualité d’alimentation, surveiller l'état de l'équipement et du réseau, prise en charge du protocole BACnet / IP.Fait partie de PowerLogic™Voir les produitsarrow2_left Lancer le sélecteur de produitarrow2_left PowerLogic™ PM3000 Power Meters
Centrales de mesure modulaires triphasées (mesure par TI) Compteurs de mesure pour le suivi des consommations à affichage LCD rétro éclairé de valeurs instantanées (I, In, U, V, PQS, PF, Hz), importation et exportation des valeurs pour l’énergie active, réactive et apparente,valeurs moyennes de puissance et de courant, Min/Max, Multitarifs.Fait partie de PowerLogic™Voir les produitsarrow2_left Lancer le sélecteur de produitarrow2_left Acti9 Energy Meters iEM3000
Compteurs d’énergie triphasés modulaires. Offre de comptage d’énergie, avec la prise en charge des protocoles de communication Modbus, BACnet, M-bus et LON, jusqu'à 125 A avec TI intégré et jusqu'à 3200A avec TI externe.Fait partie de 9 SeriesVoir les produitsarrow2_left Lancer le sélecteur de produitarrow2_left Acti 9 iEM2000
Compteurs d'énergie monophasés modulaires. Surveillent la consommation de l'énergie active (kWh) pour les applications de sous-facturation et de répartition des coûts. Auto-alimentés en 230 V CA, intensité 40 A avec TI intégré (série iEM2000) et jusqu'à 63A avec TI externe (série iEM2100).Fait partie de 9 SeriesVoir les produitsarrow2_left Lancer le sélecteur de produitarrow2_left