Gammes
Thalassa PLS
Boîtes en polyester, juxtaposables par toutes leurs faces latérales pour réaliser des ensembles modulables. Isolantes (IP65). Fond en polyester et couvercle transparent ou opaque en polycarbonate. Leurs dimensions identiques permettent de les associer entre elles. Le couvercle est fermé par 4 vis imperdables. Disponibles en version modulable avec châssis DLS intégré muni de rails DIN 35 mm. De nombreux accessoires sont disponibles : fixation, poignée de transport, dispositifs de fermeture, charnières...Voir les produitsarrow2_left Lancer le sélecteur de produitarrow2_left Thalassa TBP
Boîtes industrielles en polycarbonate PC pour les environnements sévères. Isolantes (IP66) : en polycarbonate pour une meilleure résistance aux chocs (IK08) et pour l'extérieur ou en polycarbonate certifié UL.Leurs dimensions identiques permettent de les associer entre elles. Le couvercle est fermé par 4 vis imperdables.De nombreux accessoires sont disponibles : kit d'association, soupape anti-condensation, blocs de jonction, charnières...Voir les produitsarrow2_left Thalassa TBS
Boîtes industrielles en plastique ABS. Isolantes (IP66) : en plastique ABS pour des applications classiques (IK07) avec des contraintes usuelles.Leurs dimensions identiques permet de les associer entre elles. Le couvercle est fermé par 4 vis imperdables.De nombreux accessoires sont disponibles : kit d'association, soupape anti-condensation, blocs de jonction, charnières...Voir les produitsarrow2_left Thalassa PLM
Coffrets en polyester Coffrets monoblocs renforcés de fibres de verre, moulés par compression à chaud. Degré de protection IP66, résistance aux impacts IK10 pour les faces et portes pleines, IK08 pour les portes vitrées. Certification UL et classification NEMA 4x et 13 pour les coffrets en polyester. Isolation totale adaptée à la fabrication d'assemblage de classe II.Voir les produitsarrow2_left Lancer le sélecteur de produitarrow2_left Thalassa PLA
Armoires électriques en polyester. Les armoires renforcées de fibre de verres, moulées par compression à chaud offrent une grande résistance à la corrosion dans les environnements sévères. Des enveloppes de 2000 mm de hauteur et 620 mm de profondeur, ont été conçues pour répondre aux besoins de l'industrie et des infrastructures, dans des domaines tels que la commande de moteur, la distribution d'énergie, la commande électronique ou les télécommunications.Voir les produitsarrow2_left Lancer le sélecteur de produitarrow2_left Thalassa PLD
Armoires de trottoir DIN. Armoires DIN en polyester destinées à l'installation de jeux de barres et de blocs tripolaires type DIN pour fusibles.Voir les produitsarrow2_left