Energy & Power Meters
Dans un contexte industriel et tertiaire où la maîtrise des coûts et la durabilité sont prioritaires, la simple relève de l'index électrique ne suffit plus. Le Power Meter (ou centrale de mesure) s'impose comme l'outil indispensable pour auditer, surveiller et optimiser vos réseaux électriques. Bien plus évolué qu'un simple compteur d'énergie classique, cet appareil de mesure intelligent permet une analyse fine de la qualité de l'énergie et de la répartition des consommations.
La gamme PowerLogic de Schneider Electric offre des solutions adaptées à chaque point de votre installation, du TGBT jusqu'aux départs divisionnaires, pour transformer vos données électriques en leviers de performance.
Qu'est-ce qu'un Oower Meter et comment fonctionne-t-il ?
Un Power Meter est un instrument électronique conçu pour mesurer, enregistrer et analyser en temps réel les paramètres d'un réseau électrique. Contrairement à un compteur d'énergie basique qui se contente de comptabiliser la quantité d'énergie active (kWh) consommée, le compteur de puissance offre une vision multidimensionnelle de votre installation. Vos courbes de consommation peuvent être affichées directement sur votre IHM de supervision.
Le Power Meter fonctionne grâce à des capteurs de courant (TI) et des prises de tension raccordés aux phases. Le dispositif va ainsi :
- mesurer le courant (Ampères) instantané, moyen et maximal,
- mesurer la tension (Volts) simple et composée,
- calculer les puissances actives, réactives et apparentes,
- analyser la qualité de l'onde (harmoniques, creux de tension, surtensions).
Ces appareils de mesure agissent comme de véritables sentinelles. Ils permettent non seulement de suivre la consommation d'énergie, mais aussi de prévenir les pannes en détectant les anomalies avant qu'elles ne causent un arrêt de production.
Les différents types de compteurs et capteurs de puissance
Schneider Electric propose différents types de compteurs d'énergie adaptés à votre architecture.
- Les compteurs d'énergie modulaires (Série iEM) : installés sur rail DIN, ces dispositifs sont parfaits pour la sous-facturation et l'allocation des coûts par zone. Ils sont compacts et s'intègrent facilement dans les tableaux divisionnaires.
- Les centrales de mesure (Série PM) : ces Power Meter encastrés en façade d'armoire offrent un affichage large et des fonctions d'analyse avancées (qualité de l'énergie, détection des fuites). Découvrez par exemple le EcoStruxure Power Monitoring Expert pour voir comment ces données sont exploitées.
- Les capteurs de puissance sans fil comme la technologie PowerTag : ces capteurs de puissance se fixent directement sur les disjoncteurs et transforment n'importe quel tableau standard en tableau communicant sans prendre de place supplémentaire.
Apprenez comment installer un capteur d'énergie PowerTag sur votre tableau électrique.
Pourquoi intégrer un compteur de puissance dans votre installation ?
L'installation de compteurs d'énergie communicants répond à plusieurs objectifs stratégiques :
- conformité réglementaire : répondre aux exigences de la RT2012, de la RE2020 ou du décret tertiaire en matière de suivi des consommations ;
- efficacité énergétique : identifier les postes énergivores pour réduire la facture d'électricité (ISO 50001) ;
- continuité de service : surveiller la charge des transformateurs et la qualité du réseau pour éviter les déclenchements intempestifs.
En associant un Power Meter à un logiciel de supervision, vous passez d'une maintenance corrective à une maintenance prédictive.