Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Prisma G
Image 01020

01020

Green premium brand logo
Image 01020
01020
Green premium brand logo

Plaque passe-câbles FL21, IP55, pour coffret Pack

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 139,15 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Prisma
    Compatibilité de gamme
    Prisma Prisma G boîtier
    Degré de protection IP
    IP30
    Fonction produit
    Plaque pleine
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Pièce détachée
    Accessoire de câblage
    Complémentaires
    type de plaque passe-câbles
    FL21
    Emplacement de montage
    Haut ou bas du boîtier
    installation description
    Coffret Pack
    Matière
    Acier
    Quantité du lot
    Lot de 1
    Hauteur
    30 mm
    Largeur
    550 mm
    Profondeur
    145 mm
    Poids
    0,8 kg
    Finition de la surface
    Mat
    Lisse
    Couleur
    Blanc (RAL 9001)
    Environnement
    Traitement de protection
    Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    800 g
    Hauteur de l'emballage 1
    5 cm
    Largeur de l'emballage 1
    15,5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    56 cm
    Type d'emballage 2
    S04
    Nb produits dans l'emballage 2
    10
    Poids de l'emballage 2
    9,18 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    30 cm
    Largeur de l'emballage 2
    40 cm
    Longueur de l'emballage 2
    60 cm
    Type d'emballage 3
    P12
    Nb produits dans l'emballage 3
    80
    Poids de l'emballage 3
    73,44 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    80 cm
    Largeur de l'emballage 3
    80 cm
    Longueur de l'emballage 3
    120 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Présence d'halogènes
    Produit sans halogènes
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues6
    • français5
    • anglais2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 127.8 MB
    Date 10/10/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    01020 : Plaque passe-câbles FL21, IP55, pour coffret Pack
    Description
    Plaque passe-câbles FL21, IP55, pour coffret Pack
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/07/20
    Description
    Plaque passe-câbles FL21, IP55, pour coffret Pack
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    01020 : Plaque passe-câbles FL21, IP55, pour coffret Pack
    Description
    Plaque passe-câbles FL21, IP55, pour coffret Pack
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/07/20
    Description
    Plaque passe-câbles FL21, IP55, pour coffret Pack
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    01020 : Plaque passe-câbles FL21, IP55, pour coffret Pack
    Description
    Plaque passe-câbles FL21, IP55, pour coffret Pack
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/07/20
    Description
    Plaque passe-câbles FL21, IP55, pour coffret Pack
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.