Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Prisma G
Image 01202

01202

Green premium brand logo
Image 01202
01202
Green premium brand logo

Capots - lot de 4 pour plages du répartiteur Multiclip 200 A

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 15,47 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Linergy
    product name
    Linergy Linergy FM
    Fonction produit
    Cache-borne
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire pour jeu de barres
    Pièce détachée
    Complémentaires
    installation description
    Cellule
    Armoire
    Coffret
    Quantité du lot
    Lot de 4
    Poids
    0,06 kg
    Couleur
    Gris clair (RAL 7035)
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    60 g
    Hauteur de l'emballage 1
    3 cm
    Largeur de l'emballage 1
    12 cm
    Longueur de l'emballage 1
    12 cm
    Type d'emballage 2
    BB1
    Nb produits dans l'emballage 2
    25
    Poids de l'emballage 2
    1,66 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    19 cm
    Largeur de l'emballage 2
    19,5 cm
    Longueur de l'emballage 2
    38 cm
    Type d'emballage 3
    P06
    Nb produits dans l'emballage 3
    100
    Poids de l'emballage 3
    13,28 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    24 cm
    Largeur de l'emballage 3
    80 cm
    Longueur de l'emballage 3
    60 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues9
    • français6
    • anglais5
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 127.8 MB
    Date 10/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 82.2 MB
    Date 10/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 110.3 MB
    Date 01/10/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 997.1 KB
    Date 11/02/14
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    01202 : Capots - lot de 4 pour plages du répartiteur Multiclip 200 A
    Description
    Capots - lot de 4 pour plages du répartiteur Multiclip 200 A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/07/20
    Description
    Capots - lot de 4 pour plages du répartiteur Multiclip 200 A
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    01202 : Capots - lot de 4 pour plages du répartiteur Multiclip 200 A
    Description
    Capots - lot de 4 pour plages du répartiteur Multiclip 200 A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/07/20
    Description
    Capots - lot de 4 pour plages du répartiteur Multiclip 200 A
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    01202 : Capots - lot de 4 pour plages du répartiteur Multiclip 200 A
    Description
    Capots - lot de 4 pour plages du répartiteur Multiclip 200 A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/07/20
    Description
    Capots - lot de 4 pour plages du répartiteur Multiclip 200 A
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.