France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Prisma P - Porte pleine renforcée L800 IP30 IK11

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    855,11 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Prisma
    nom du produit
    Prisma P
    degré de protection IP
    IP30
    fonction produit
    Porte
    installation du coffret
    Posé au sol
    type de porte
    Opaque
    équipement fournis
    Porte
    Poignée
    Serrure à clé (clé 405)
    Charnière
    Autre verrouillage et insert (à commander séparément)
    Complémentaires
    sens d'ouverture de la porte
    Réversible
    nombre de verrous
    3
    angle d'ouverture de la porte
    120 °
    description de l'installation
    Cellule - largeur 650 + 150 mm
    Cellule - largeur 800 mm
    nombre de modules verticaux (50 mm)
    36
    matière du coffret
    Feuille d'acier traité
    quantité par lot
    Lot de 1
    hauteur
    2000 mm
    largeur
    800 mm
    poids
    30,34 kg
    finition de la surface
    Mat
    Lisse
    couleur
    Blanc RAL 9001
    Environnement
    Tenue aux chocs IK
    IK10 se conformer à EN/CEI 62262
    normes
    NF EN 61439-2
    CEI 61439-1
    traitement de protection
    Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Instructions de fin de vie du produit
    Disponible
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Distribution électrique (Version 1.0)
    Catalogue Prisma P 2018 (Version 4.1)
    Date 05/10/18
    Taille 85.6 MB
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Prisma Plus P IP30/IP55 enclosure leaflet (Version 01)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.