France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Prisma G - rail réglable - 47…114 mm sous plastron - 48 pas de 9 mm - 432mm

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    46,04 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Prisma
    compatibilité de gamme
    Prisma G
    fonction produit
    Rail
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire d'installation
    type de rail
    Modulaire
    Réglable
    produit installé
    TeSys : fixe GV3
    TeSys : fixe GV2L
    TeSys : fixe GV2P
    Compact : fixe NG160 avec protection differentielle - contrôle: par maneton
    Compact : fixe NG160 sans protection differentielle - contrôle: par maneton
    Compact : fixe NG160 NA sans protection differentielle - contrôle: par maneton
    Compact : fixe NSXm sans protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Compact : fixe NSXm avec protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    nombre de pôles
    9x 3P : fixe : GV2L
    9x 3P : fixe : GV2P
    1x 3P : fixe : NG160
    1x 3P : fixe : NG160 NA
    7x 3P : fixe : GV3
    1x 4P : fixe : NG160
    1x 4P : fixe : NG160 NA
    1x 3P ou 4P : fixe : NSXm vertical installation
    Complémentaires
    description de l'installation
    Armoire - largeur 600 mm
    Coffret - largeur 600 mm
    nombre de modules verticaux
    3 module(s) : GV2L , direct dans 600 mm Large armoire
    3 module(s) : GV2L , direct dans 600 mm Large Coffret
    3 module(s) : GV2P , direct dans 600 mm Large armoire
    3 module(s) : GV2P , direct dans 600 mm Large Coffret
    5 module(s) : GV3 , direct dans 600 mm Large armoire
    5 module(s) : GV3 , direct dans 600 mm Large Coffret
    5 module(s) : NG160 sans protection differentielle , direct dans 600 mm Large armoire
    5 module(s) : NG160 sans protection differentielle , direct dans 600 mm Large Coffret
    5 module(s) : NG160 NA sans protection differentielle , direct dans 600 mm Large armoire
    5 module(s) : NG160 NA sans protection differentielle , direct dans 600 mm Large Coffret
    7 module(s) : NSXm sans protection differentielle , direct dans 600 mm Large armoire
    7 module(s) : NSXm sans protection differentielle , direct dans 600 mm Large Coffret
    7 module(s) : NSXm sans protection differentielle , bloc de connexion dans 600 mm Large armoire
    7 module(s) : NSXm sans protection differentielle , bloc de connexion dans 600 mm Large Coffret
    5 module(s) : NG160 avec protection differentielle , direct dans 600 mm Large armoire
    5 module(s) : NG160 avec protection differentielle , direct dans 600 mm Large Coffret
    7 module(s) : NSXm avec protection differentielle , direct dans 600 mm Large armoire
    7 module(s) : NSXm avec protection differentielle , direct dans 600 mm Large Coffret
    7 module(s) : NSXm avec protection differentielle , bloc de connexion dans 600 mm Large armoire
    7 module(s) : NSXm avec protection differentielle , bloc de connexion dans 600 mm Large Coffret
    pas de 9 mm
    48
    quantité par lot
    Lot de 1
    largeur
    600 mm
    poids
    0,34 kg
    couleur
    Gris
    matière
    Métal
    Environnement
    normes
    NF EN 61439-2
    CEI 61439-1
    certifications du produit
    ASEFA
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Distribution électrique (Version 1.0)
    Catalogue Résidentiel et petit tertiaire 2017 2018 (Version 1.1)
    catalogue Prisma G (Version 3.1)
    Date 18/07/18
    Taille 73.3 MB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD files for 03002: Adjustable modular device rail (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Version 2.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.