France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Prisma G
Image 03011

03011

Green premium brand logo
Image 03011
03011
Green premium brand logo

Rail appareillage modulaire réglable, L = 250 mm

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    58,08 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    Prisma
    Compatibilité de gamme
    Prisma Prisma G conduit
    Fonction produit
    Rail
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire d'installation
    type de rail
    Réglable
    Modulaire
    produit installé
    TeSys: fixe GV2L
    TeSys: fixe GV2P
    TeSys: fixe GV3
    Compact: fixe NG160 sans protection differentielle - contrôle: par maneton
    Compact: fixe NG160 NA sans protection differentielle - contrôle: par maneton
    Altistart: ATS01N103/106FT
    TeSys: fixe contacteurs D ou K <= 40 A - horizontal installation
    TeSys: fixe contacteurs GV2 + D ou K <= 40 A - horizontal installation
    TeSys: fixe GV3Pxx1 + LC1D40 à D65 - horizontal installation
    TeSys: fixe TeSys U - horizontal installation
    Compact: fixe NSXm sans protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Compact: fixe NSXm avec protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    description des pôles
    1 3P: fixe NG160
    1 4P: fixe NG160
    1 3P: fixe NG160 NA
    1 4P: fixe NG160 NA
    4 4P: fixe contacteurs D ou K <= 40 A horizontal installation
    4 3P: fixe contacteurs GV2 + D ou K <= 40 A horizontal installation
    4 3P: fixe GV2L
    4 3P: fixe GV2P
    3 3P: fixe GV3
    3 3P: fixe GV3Pxx1 + LC1D40 à D65 horizontal installation
    4 3P: fixe TeSys U horizontal installation
    1 3P ou 4P: fixe NSXm vertical installation
    Complémentaires
    installation description
    Gaine d'armoire - largeur 300 mm
    Gaine de coffret - largeur 300 mm
    nombre de modules verticaux
    4 module(s): ATS01N103/106FT dans 300 mm largegaine d'armoire
    4 module(s): ATS01N103/106FT dans 300 mm largeGaine de coffret
    3 module(s): contacteurs D ou K <= 40 A, direct dans 300 mm largegaine d'armoire
    3 module(s): contacteurs D ou K <= 40 A, direct dans 300 mm largeGaine de coffret
    5 module(s): contacteurs GV2 + D ou K <= 40 A, direct dans 300 mm largegaine d'armoire
    5 module(s): contacteurs GV2 + D ou K <= 40 A, direct dans 300 mm largeGaine de coffret
    3 module(s): GV2L, direct dans 300 mm largegaine d'armoire
    3 module(s): GV2L, direct dans 300 mm largeGaine de coffret
    3 module(s): GV2P, direct dans 300 mm largegaine d'armoire
    3 module(s): GV2P, direct dans 300 mm largeGaine de coffret
    5 module(s): GV3, direct dans 300 mm largegaine d'armoire
    5 module(s): GV3, direct dans 300 mm largeGaine de coffret
    7 module(s): GV3Pxx1 + LC1D40 à D65, direct dans 300 mm largegaine d'armoire
    7 module(s): GV3Pxx1 + LC1D40 à D65, direct dans 300 mm largeGaine de coffret
    5 module(s): NG160 sans protection differentielle , direct dans 300 mm largegaine d'armoire
    5 module(s): NG160 sans protection differentielle , direct dans 300 mm largeGaine de coffret
    5 module(s): NG160 NA sans protection differentielle , direct dans 300 mm largegaine d'armoire
    5 module(s): NG160 NA sans protection differentielle , direct dans 300 mm largeGaine de coffret
    7 module(s): NSXm sans protection differentielle , direct dans 300 mm largegaine d'armoire
    7 module(s): NSXm sans protection differentielle , direct dans 300 mm largeGaine de coffret
    7 module(s): NSXm sans protection differentielle , bloc de connexion dans 300 mm largegaine d'armoire
    7 module(s): NSXm sans protection differentielle , bloc de connexion dans 300 mm largeGaine de coffret
    5 module(s): TeSys U, direct dans 300 mm largegaine d'armoire
    5 module(s): TeSys U, direct dans 300 mm largeGaine de coffret
    4 module(s): TeSys U, direct dans 300 mm largegaine d'armoire
    4 module(s): TeSys U, direct dans 300 mm largeGaine de coffret
    7 module(s): NSXm avec protection differentielle , direct dans 300 mm largegaine d'armoire
    7 module(s): NSXm avec protection differentielle , direct dans 300 mm largeGaine de coffret
    7 module(s): NSXm avec protection differentielle , bloc de connexion dans 300 mm largegaine d'armoire
    7 module(s): NSXm avec protection differentielle , bloc de connexion dans 300 mm largeGaine de coffret
    pas de 9 mm
    20
    Quantité par lot
    Lot de 1
    Largeur
    300 mm
    Poids du produit
    0,18 kg
    Couleur
    Gris
    Matière
    Métal
    Environnement
    Normes
    NF EN 61439-2
    CEI 61439-1
    Certifications du produit
    ASEFA
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    catalogue Prisma G (Version 4.0)
    Date 10/10/19
    Taille 112.9 MB
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/10/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/10/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Version 2.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/10/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /