France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Platine pour NSX250 horizontal, fixe, commande rotative

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    141,50 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Prisma
    compatibilité de gamme
    Prisma G
    fonction produit
    Platine de montage
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire d'installation
    produit installé
    Compact : fixe NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
    Compact : fixe NSX250 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
    Easypact : fixe CVS100…160 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
    Easypact : fixe CVS250 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
    Compact : fixe NSX100 à 160 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
    Compact : fixe NSX250 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
    Easypact : fixe CVS100…160 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
    Easypact : fixe CVS250 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
    nombre de pôles
    1x 3P : fixe : NSX100 à 160 horizontal installation
    1x 4P : fixe : NSX100 à 160 horizontal installation
    1x 3P : fixe : NSX250 horizontal installation
    1x 4P : fixe : NSX250 horizontal installation
    1x 4P : fixe : CVS100…160 horizontal installation
    1x 3P : fixe : CVS100…160 horizontal installation
    1x 4P : fixe : CVS250 horizontal installation
    1x 3P : fixe : CVS250 horizontal installation
    Complémentaires
    description de l'installation
    Armoire - largeur 600 mm
    Coffret - largeur 600 mm
    Armoire - largeur 850 mm
    Armoire + gaine - largeur 600 + 300 mm
    Coffret + gaine - largeur 600 + 300 mm
    nombre de modules verticaux
    5 module(s) : CVS100…160 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm large armoire (câble venant de haut ou bas de coffret)
    5 module(s) : CVS100…160 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm large Coffret (câble venant de haut ou bas de coffret)
    4 module(s) : CVS100…160 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm large armoire + gaine (câble venant de haut ou bas de coffret)
    4 module(s) : CVS100…160 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm large coffret + gaine (câble venant de haut ou bas de coffret)
    4 module(s) : CVS100…160 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 850 mm large armoire (câble venant de haut ou bas de coffret)
    5 module(s) : CVS250 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm large armoire (câble venant de haut ou bas de coffret)
    5 module(s) : CVS250 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm large Coffret (câble venant de haut ou bas de coffret)
    4 module(s) : CVS250 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm large armoire + gaine (câble venant de haut ou bas de coffret)
    4 module(s) : CVS250 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm large coffret + gaine (câble venant de haut ou bas de coffret)
    4 module(s) : CVS250 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 850 mm large armoire (câble venant de haut ou bas de coffret)
    4 module(s) : NSX100 à 160 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm large armoire + gaine (câble venant de haut ou bas de coffret)
    4 module(s) : NSX100 à 160 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm large coffret + gaine (câble venant de haut ou bas de coffret)
    5 module(s) : NSX100 à 160 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm large armoire (câble venant de haut ou bas de coffret)
    5 module(s) : NSX100 à 160 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm large Coffret (câble venant de haut ou bas de coffret)
    4 module(s) : NSX100 à 160 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 850 mm large armoire (câble venant de haut ou bas de coffret)
    4 module(s) : NSX250 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm large armoire + gaine (câble venant de haut ou bas de coffret)
    4 module(s) : NSX250 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm large coffret + gaine (câble venant de haut ou bas de coffret)
    5 module(s) : NSX250 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm large armoire (câble venant de haut ou bas de coffret)
    5 module(s) : NSX250 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm large Coffret (câble venant de haut ou bas de coffret)
    4 module(s) : NSX250 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 850 mm large armoire (câble venant de haut ou bas de coffret)
    5 module(s) : CVS100…160 avec protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm large armoire (câble venant de haut ou bas de coffret)
    5 module(s) : CVS100…160 avec protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm large Coffret (câble venant de haut ou bas de coffret)
    4 module(s) : CVS100…160 avec protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm large armoire + gaine (câble venant de haut ou bas de coffret)
    4 module(s) : CVS100…160 avec protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm large coffret + gaine (câble venant de haut ou bas de coffret)
    5 module(s) : CVS250 avec protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm large armoire (câble venant de haut ou bas de coffret)
    5 module(s) : CVS250 avec protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm large Coffret (câble venant de haut ou bas de coffret)
    4 module(s) : CVS250 avec protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm large armoire + gaine (câble venant de haut ou bas de coffret)
    4 module(s) : CVS250 avec protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm large coffret + gaine (câble venant de haut ou bas de coffret)
    4 module(s) : NSX100 à 160 avec protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm large armoire + gaine (câble venant de haut ou bas de coffret)
    4 module(s) : NSX100 à 160 avec protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm large coffret + gaine (câble venant de haut ou bas de coffret)
    5 module(s) : NSX100 à 160 avec protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm large armoire (câble venant de haut ou bas de coffret)
    5 module(s) : NSX100 à 160 avec protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm large Coffret (câble venant de haut ou bas de coffret)
    4 module(s) : NSX100 à 160 avec protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 850 mm large armoire (câble venant de haut ou bas de coffret)
    4 module(s) : NSX250 avec protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm large armoire + gaine (câble venant de haut ou bas de coffret)
    4 module(s) : NSX250 avec protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm large coffret + gaine (câble venant de haut ou bas de coffret)
    5 module(s) : NSX250 avec protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm large armoire (câble venant de haut ou bas de coffret)
    5 module(s) : NSX250 avec protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm large Coffret (câble venant de haut ou bas de coffret)
    4 module(s) : NSX250 avec protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 850 mm large armoire (câble venant de haut ou bas de coffret)
    Condition d'utilisation du câble de jonction
    Need additional plate (2m de haut) lorsque l'installation de l'appareil est en horizontal
    hauteur
    150 mm
    poids
    1,08 kg
    finition de la surface
    Mat
    Lisse
    traitement de protection
    Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
    couleur
    Blanc RAL 9001
    Environnement
    normes
    NF EN 61439-2
    certifications du produit
    ASEFA
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Distribution électrique (Version 1.0)
    Catalogue Résidentiel et petit tertiaire 2017 2018 (Version 1.1)
    catalogue Prisma G (Version 3.1)
    Date 18/07/18
    Taille 73.3 MB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Version 2.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.