France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Platine pour NSX-INS-INV250 vertical fixe, commande maneton, en gaine L = 250 mm

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    89,02 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Prisma
    compatibilité de gamme
    Prisma P
    Prisma G
    Prisma Pack 250
    fonction produit
    Platine de montage
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire d'installation
    produit installé
    Compact : fixe INS250 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact : fixe INV250 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact : fixe NSX100 à 160 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Compact : fixe NSX250 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Compact : kit enfichable NSX100 à 160 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Compact : kit enfichable NSX250 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Compact : fixe NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Compact : fixe NSX250 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Compact : kit enfichable NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Compact : kit enfichable NSX250 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Easypact : fixe CVS100…160 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Easypact : fixe CVS250 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Compact : fixe INV100 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact : fixe INV160 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact : fixe INV200 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Easypact : fixe CVS100…160 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Easypact : fixe CVS250 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    nombre de pôles
    1x 3P : fixe : INS250 vertical installation
    1x 3P : fixe : INV250 vertical installation
    1x 4P : fixe : INS250 vertical installation
    1x 4P : fixe : INV250 vertical installation
    1x 3P : fixe : INV100 vertical installation
    1x 3P : fixe : INV160 vertical installation
    1x 3P : fixe : INV200 vertical installation
    1x 4P : fixe : INV100 vertical installation
    1x 4P : fixe : INV160 vertical installation
    1x 4P : fixe : INV200 vertical installation
    1x 3P : fixe : NSX100 à 160 vertical installation
    1x 3P : fixe : NSX250 vertical installation
    1x 3P : fixe : CVS100…160 vertical installation
    1x 3P : fixe : CVS250 vertical installation
    1x 4P : fixe : NSX100 à 160 vertical installation
    1x 4P : fixe : NSX250 vertical installation
    1x 4P : fixe : CVS100…160 vertical installation
    1x 4P : fixe : CVS250 vertical installation
    1x 3P : kit enfichable : NSX100 à 160 vertical installation
    1x 3P : kit enfichable : NSX250 vertical installation
    1x 4P : kit enfichable : NSX250 vertical installation
    1x 4P : kit enfichable : NSX100 à 160 vertical installation
    Complémentaires
    description de l'installation
    Gaine d'armoire - largeur 300 mm
    Gaine de coffret - largeur 300 mm
    Cellule - largeur 400 mm, profondeur 400 mm
    Coffret Pack - largeur 300 mm
    nombre de modules verticaux
    9 module(s) : CVS100…160 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 300 mm large gaine d'armoire (câble venant de haut ou bas de coffret)
    9 module(s) : CVS100…160 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 300 mm large Gaine de coffret (câble venant de haut ou bas de coffret)
    9 module(s) : CVS100…160 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 300 mm large coffret Pack (câble venant de haut ou bas de coffret)
    9 module(s) : CVS250 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 300 mm large gaine d'armoire (câble venant de haut ou bas de coffret)
    9 module(s) : CVS250 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 300 mm large Gaine de coffret (câble venant de haut ou bas de coffret)
    9 module(s) : CVS250 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 300 mm large coffret Pack (câble venant de haut ou bas de coffret)
    9 module(s) : INS250, direct avec cache-borne long dans 300 mm large gaine d'armoire (câble venant de haut ou bas de coffret)
    9 module(s) : INS250, direct avec cache-borne long dans 300 mm large Gaine de coffret (câble venant de haut ou bas de coffret)
    9 module(s) : INV100, direct avec cache-borne long dans 300 mm large gaine d'armoire (câble venant de haut ou bas de coffret)
    9 module(s) : INV100, direct avec cache-borne long dans 300 mm large Gaine de coffret (câble venant de haut ou bas de coffret)
    9 module(s) : INV160, direct avec cache-borne long dans 300 mm large gaine d'armoire (câble venant de haut ou bas de coffret)
    9 module(s) : INV160, direct avec cache-borne long dans 300 mm large Gaine de coffret (câble venant de haut ou bas de coffret)
    9 module(s) : INV200, direct avec cache-borne long dans 300 mm large gaine d'armoire (câble venant de haut ou bas de coffret)
    9 module(s) : INV200, direct avec cache-borne long dans 300 mm large Gaine de coffret (câble venant de haut ou bas de coffret)
    9 module(s) : INV250, direct avec cache-borne long dans 300 mm large gaine d'armoire (câble venant de haut ou bas de coffret)
    9 module(s) : INV250, direct avec cache-borne long dans 300 mm large Gaine de coffret (câble venant de haut ou bas de coffret)
    9 module(s) : NSX100 à 160 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 300 mm large gaine d'armoire (câble venant de haut ou bas de coffret)
    9 module(s) : NSX100 à 160 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 300 mm large Gaine de coffret (câble venant de haut ou bas de coffret)
    9 module(s) : NSX100 à 160 sans protection differentielle , connexion avant dans 400 mm Large cellule
    9 module(s) : NSX100 à 160 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 300 mm large coffret Pack (câble venant de haut ou bas de coffret)
    9 module(s) : NSX250 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 300 mm large gaine d'armoire (câble venant de haut ou bas de coffret)
    9 module(s) : NSX250 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 300 mm large Gaine de coffret (câble venant de haut ou bas de coffret)
    9 module(s) : NSX250 sans protection differentielle , connexion avant dans 400 mm Large cellule
    9 module(s) : NSX250 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 300 mm large coffret Pack (câble venant de haut ou bas de coffret)
    13 module(s) : CVS100…160 avec protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 300 mm large gaine d'armoire (câble venant de haut ou bas de coffret)
    13 module(s) : CVS100…160 avec protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 300 mm large Gaine de coffret (câble venant de haut ou bas de coffret)
    13 module(s) : CVS250 avec protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 300 mm large gaine d'armoire (câble venant de haut ou bas de coffret)
    13 module(s) : CVS250 avec protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 300 mm large Gaine de coffret (câble venant de haut ou bas de coffret)
    13 module(s) : NSX100 à 160 avec protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 300 mm large gaine d'armoire (câble venant de haut ou bas de coffret)
    13 module(s) : NSX100 à 160 avec protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 300 mm large Gaine de coffret (câble venant de haut ou bas de coffret)
    11 module(s) : NSX100 à 160 avec protection differentielle , connexion avant dans 400 mm Large cellule
    13 module(s) : NSX100 à 160 avec protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 300 mm large coffret Pack (câble venant de haut ou bas de coffret)
    13 module(s) : NSX250 avec protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 300 mm large gaine d'armoire (câble venant de haut ou bas de coffret)
    13 module(s) : NSX250 avec protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 300 mm large Gaine de coffret (câble venant de haut ou bas de coffret)
    11 module(s) : NSX250 avec protection differentielle , connexion avant dans 400 mm Large cellule
    13 module(s) : NSX250 avec protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 300 mm large coffret Pack (câble venant de haut ou bas de coffret)
    Condition d'utilisation du câble de jonction
    Need additional plate (1m de haut) lorsque l'installation de l'appareil est en vertical
    hauteur
    250 mm
    poids
    0,54 kg
    finition de la surface
    Mat
    Lisse
    traitement de protection
    Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
    couleur
    Blanc RAL 9001
    Environnement
    normes
    NF EN 61439-2
    certifications du produit
    ASEFA
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Prisma P 2018 (Version 4.1)
    Date 05/10/18
    Taille 85.6 MB
    Catalogue Distribution électrique (Version 1.0)
    Catalogue Résidentiel et petit tertiaire 2017 2018 (Version 1.1)
    catalogue Prisma G (Version 3.1)
    Date 18/07/18
    Taille 73.3 MB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Version 2.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.