France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Platine pour tarif INV + NS250

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    184,97 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Prisma
    compatibilité de gamme
    Prisma P
    Prisma G
    fonction produit
    Platine de montage
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire d'installation
    type de châssis plein
    Isolant
    produit installé
    Compact : fixe NSX100 à 160 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Compact : fixe NSX250 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Compact : fixe INV160 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact : fixe INV200 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact : fixe INV100 - contrôle: par maneton - vertical installation
    Compact : fixe INV160 - contrôle: par maneton - vertical installation
    Compact : fixe INV200 - contrôle: par maneton - vertical installation
    Compact : fixe INV250 - contrôle: par maneton - vertical installation
    nombre de pôles
    1x 4P : fixe : INV250 vertical installation
    1x 4P : fixe : INV100 vertical installation
    1x 4P : fixe : INV160 vertical installation
    1x 4P : fixe : INV200 vertical installation
    1x 4P : fixe : NSX100 à 160 vertical installation
    1x 4P : fixe : NSX250 vertical installation
    Complémentaires
    description de l'installation
    Armoire - largeur 600 mm
    Coffret - largeur 600 mm
    Cellule - largeur 650 mm, profondeur 400 mm
    Cellule - largeur 650 + 150 mm, profondeur 400 mm
    nombre de modules verticaux
    12 module(s) : NSX100 à 160 avec protection differentielle , direct dans 600 mm Large armoire
    12 module(s) : NSX100 à 160 avec protection differentielle , direct dans 600 mm Large Coffret
    12 module(s) : NSX250 avec protection differentielle , direct dans 650 + 150 mm Large cellule
    hauteur
    200 mm
    poids
    1,28 kg
    matière
    Acier
    finition de la surface
    Mat
    Lisse
    traitement de protection
    Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
    couleur
    Blanc RAL 9001
    Environnement
    normes
    NF C 15-100
    NF EN 61439-2
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Distribution électrique (Version 1.0)
    Catalogue Résidentiel et petit tertiaire 2017 2018 (Version 1.1)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    M.PL.NS250+INV250 TARIF (Version 1.0)
    Date 10/09/13
    Taille 466.7 KB
    Date 10/09/13
    Taille 690.9 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Version 2.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.