Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Prisma G
Image 03222

03222

Green premium brand logo
Image 03222
03222
Green premium brand logo

Prisma - Obturateur fractionnable pour NSX 100-250 - H:114mm L:147mm

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 20,46 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    Prisma
    Fonction produit
    Obturateur fractionnable
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire d'installation
    Compatibilité de gamme
    Prisma Prisma G
    Prisma Prisma P plastron
    Complémentaires
    installation description
    Cellule
    Coffret
    Armoire
    Quantité du lot
    Lot de 1
    Hauteur
    107 mm
    Largeur
    147 mm
    Poids du produit
    0,06 kg
    Couleur
    Blanc (RAL 9001)
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues8
    • français5
    • anglais4
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 127.8 MB
    Date 10/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 110.3 MB
    Date 01/10/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.2 MB
    Date 11/02/14
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    03222 : Prisma - Obturateur fractionnable pour NSX 100-250 - H:114mm L:147mm
    Description
    Prisma - Obturateur fractionnable pour NSX 100-250 - H:114mm L:147mm
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/04/20
    Description
    Prisma - Obturateur fractionnable pour NSX 100-250 - H:114mm L:147mm
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    03222 : Prisma - Obturateur fractionnable pour NSX 100-250 - H:114mm L:147mm
    Description
    Prisma - Obturateur fractionnable pour NSX 100-250 - H:114mm L:147mm
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/04/20
    Description
    Prisma - Obturateur fractionnable pour NSX 100-250 - H:114mm L:147mm
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    03222 : Prisma - Obturateur fractionnable pour NSX 100-250 - H:114mm L:147mm
    Description
    Prisma - Obturateur fractionnable pour NSX 100-250 - H:114mm L:147mm
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/04/20
    Description
    Prisma - Obturateur fractionnable pour NSX 100-250 - H:114mm L:147mm
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 523.7 KB
    Date 30/11/16
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /