France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Prisma P et G - Plastron pour 3/4 NSX250 verticaux - H250 L500 - Blanc RAL9001

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    59,40 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Prisma
    compatibilité de gamme
    Prisma P
    Prisma G
    fonction produit
    Plastron
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire d'installation
    type de plastron
    Découpe
    produit installé
    Compact : fixe NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Compact : fixe NSX250 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Compact : kit enfichable NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Compact : kit enfichable NSX250 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Compact : extraire NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Compact : extraire NSX250 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Compact : fixe NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact : fixe NSX250 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact : kit enfichable NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact : kit enfichable NSX250 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact : extraire NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact : extraire NSX250 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact : fixe NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation
    Compact : fixe NSX250 sans protection differentielle - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation
    Compact : kit enfichable NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation
    Compact : kit enfichable NSX250 sans protection differentielle - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation
    Compact : extraire NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation
    Compact : extraire NSX250 sans protection differentielle - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation
    Easypact : fixe CVS100…160 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Easypact : fixe CVS250 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Easypact : fixe CVS100…160 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Easypact : fixe CVS250 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    nombre de pôles
    4x 3P : platine de montage support : CVS100…160 vertical installation
    3x 4P : platine de montage support : CVS100…160 vertical installation
    4x 3P : platine de montage support : CVS250 vertical installation
    3x 4P : platine de montage support : CVS250 vertical installation
    4x 3P : platine de montage support : NSX100 à 160 vertical installation
    3x 4P : platine de montage support : NSX100 à 160 vertical installation
    4x 3P : platine de montage support : NSX250 vertical installation
    3x 4P : platine de montage support : NSX250 vertical installation
    2x 3P : platine de montage support : NSX100 à 160 vertical installation
    2x 4P : platine de montage support : NSX100 à 160 vertical installation
    2x 3P : platine de montage support : NSX250 vertical installation
    2x 4P : platine de montage support : NSX250 vertical installation
    position de montage
    Verticale
    Complémentaires
    description du coffret/armoire
    Armoire - largeur 600 mm
    Coffret - largeur 600 mm
    Cellule - largeur 650 mm, profondeur 400 mm
    position du raccordement
    Connexion directe
    Linergy FC
    nombre de modules verticaux (50 mm)
    5
    normes
    NF EN 61439-2
    CEI 61439-1
    certifications du produit
    ASEFA
    quantité par lot
    Lot de 1
    hauteur
    250 mm
    largeur
    500 mm
    poids
    0,82 kg
    matière
    Acier
    finition de la surface
    Mat
    Lisse
    traitement de protection
    Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
    couleur
    Blanc RAL 9001
    Environnement
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à EN/CEI 62262
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Distribution électrique (Version 1.0)
    Catalogue Résidentiel et petit tertiaire 2017 2018 (Version 1.1)
    catalogue Prisma G (Version 3.1)
    Date 18/07/18
    Taille 73.3 MB
    Catalogue Prisma P 2018 (Version 4.1)
    Date 05/10/18
    Taille 85.6 MB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD files for 03243: Front plate for 3-4 vertical NSX250 (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Version 2.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.