France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Prisma G
Image 03244

03244

Image 03244
03244

Plastron pour 3 ou 4 NSX250 Vigi vert., commande rotative ou télécommande

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    111,32 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Prisma
    compatibilité de gamme
    Prisma G
    Prisma P
    fonction produit
    Plastron
    catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire d'installation
    type de plastron
    Découpe
    produit installé
    Easypact: fixe CVS100…160 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Easypact: fixe CVS250 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact: fixe NSX100 à 160 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact: kit enfichable NSX100 à 160 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact: kit enfichable NSX100 à 160 avec protection differentielle - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation
    Compact: extraire NSX100 à 160 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Compact: extraire NSX100 à 160 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact: extraire NSX100 à 160 avec protection differentielle - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation
    Compact: fixe NSX100 à 160 avec protection differentielle - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation
    Compact: fixe NSX250 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact: kit enfichable NSX250 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact: kit enfichable NSX250 avec protection differentielle - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation
    Compact: extraire NSX250 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Compact: extraire NSX250 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact: extraire NSX250 avec protection differentielle - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation
    Compact: fixe NSX250 avec protection differentielle - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation
    nombre de pôles
    4 3P: platine de montage support: CVS100…160 vertical installation
    3 4P: platine de montage support: CVS100…160 vertical installation
    4 3P: platine de montage support: CVS250 vertical installation
    3 4P: platine de montage support: CVS250 vertical installation
    4 3P: platine de montage support: NSX100 à 160 vertical installation
    3 4P: platine de montage support: NSX100 à 160 vertical installation
    4 3P: platine de montage support: NSX250 vertical installation
    3 4P: platine de montage support: NSX250 vertical installation
    2 3P: platine de montage support: NSX100 à 160 vertical installation
    2 4P: platine de montage support: NSX100 à 160 vertical installation
    2 3P: platine de montage support: NSX250 vertical installation
    2 4P: platine de montage support: NSX250 vertical installation
    position de montage
    Verticale
    Complémentaires
    description du coffret/armoire
    Armoire - largeur 600 mm
    Coffret - largeur 600 mm
    Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
    position du raccordement
    Connexion directe
    Linergy FC
    nombre de modules verticaux (50 mm)
    7
    normes
    CEI 61439-1
    NF EN 61439-2
    certifications du produit
    ASEFA
    quantité par lot
    Lot de 1
    hauteur
    350 mm
    largeur
    500 mm
    poids du produit
    1,26 kg
    matière
    Acier
    finition de la surface
    Mat
    Lisse
    traitement de protection
    Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
    couleur
    Blanc (RAL 9001)
    Environnement
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à EN/CEI 62262
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Prisma P 2018 (Version 4.1)
    Date 01/07/18
    Taille 85.6 MB
    catalogue Prisma G (Version 3.1)
    Date 01/06/18
    Taille 73.3 MB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Version 2.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /