Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Prisma G
Image 03249

03249

Green premium brand logo
Image 03249
03249
Green premium brand logo

Prisma - Obturateur fractionnable pour NSX 100-250 - H:80mm L:147mm

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 16,87 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Prisma
    Fonction produit
    Obturateur fractionnable
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire d'installation
    Compatibilité de gamme
    Prisma Prisma P
    Prisma Prisma G
    Complémentaires
    installation description
    Cellule - largeur 650 mm
    Coffret - largeur 600 mm
    Armoire - largeur 600 mm
    Quantité du lot
    Lot de 1
    Hauteur
    85 mm
    Largeur
    147 mm
    Poids du produit
    0,05 kg
    Couleur
    Blanc (RAL 9001)
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    50 g
    Hauteur de l'emballage 1
    2,2 cm
    Largeur de l'emballage 1
    9,2 cm
    Longueur de l'emballage 1
    15,8 cm
    Type d'emballage 2
    BB1
    Nb produits dans l'emballage 2
    10
    Poids de l'emballage 2
    605 g
    Hauteur de l'emballage 2
    19 cm
    Largeur de l'emballage 2
    11 cm
    Longueur de l'emballage 2
    21 cm
    Type d'emballage 3
    P12
    Nb produits dans l'emballage 3
    720
    Poids de l'emballage 3
    54 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    50 cm
    Largeur de l'emballage 3
    80 cm
    Longueur de l'emballage 3
    120 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Présence d'halogènes
    Produit sans halogènes
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues9
    • français6
    • anglais5
    • allemand2
    • chinois2
    • espagnol2
    • italien2
    • portugais2
    • russe2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 127.8 MB
    Date 10/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 110.3 MB
    Date 01/10/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.7 MB
    Date 14/05/20
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Access.\Front plates\Dividable blanking plate H=85 Ref. 03249 (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dxf
    16.4 KB
    dwf
    2.1 KB
    wmf
    1.6 KB
    dwg
    6.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 26.5 KB
    Date 06/04/05
    Fichiers dans le document
    dxf
    16.4 KB
    dwf
    2.1 KB
    wmf
    1.6 KB
    dwg
    6.4 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    03249 : Prisma - Obturateur fractionnable pour NSX 100-250 - H:80mm L:147mm
    Description
    Prisma - Obturateur fractionnable pour NSX 100-250 - H:80mm L:147mm
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    Prisma - Obturateur fractionnable pour NSX 100-250 - H:80mm L:147mm
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    03249 : Prisma - Obturateur fractionnable pour NSX 100-250 - H:80mm L:147mm
    Description
    Prisma - Obturateur fractionnable pour NSX 100-250 - H:80mm L:147mm
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    Prisma - Obturateur fractionnable pour NSX 100-250 - H:80mm L:147mm
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    03249 : Prisma - Obturateur fractionnable pour NSX 100-250 - H:80mm L:147mm
    Description
    Prisma - Obturateur fractionnable pour NSX 100-250 - H:80mm L:147mm
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    Prisma - Obturateur fractionnable pour NSX 100-250 - H:80mm L:147mm
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 523.7 KB
    Date 30/11/16
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.