France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Prisma P - rail DIN réglable en profondeur - Long. utile 432 mm - 48 pas de 9 mm

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    58,24 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Prisma
    compatibilité de gamme
    Prisma P
    fonction produit
    Rail
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire d'installation
    type de rail
    Modulaire
    Réglable
    produit installé
    TeSys : fixe GV3
    Altistart : ATS01N
    Altistart : ATS01N103/106FT
    TeSys : fixe GV2L
    TeSys : fixe GV2P
    Compact : fixe NG160 avec protection differentielle - contrôle: par maneton
    Compact : fixe NG160 sans protection differentielle - contrôle: par maneton
    TeSys : fixe contacteurs GV2 + D ou K <= 40 A - horizontal installation
    TeSys : fixe TeSys U - horizontal installation
    TeSys : fixe contacteurs D ou K <= 40 A - horizontal installation
    Powerlogic : PM5500
    Compact : fixe NG160 NA sans protection differentielle - contrôle: par maneton
    Powerlogic : iEM3000
    Powerlogic : PM5563RD
    Powerlogic : PM3000
    Compact : fixe NSXm sans protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Compact : fixe NSXm avec protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    nombre de pôles
    9x 3P : fixe : GV2L
    9x 3P : fixe : GV2P
    1x 3P : fixe : NG160
    1x 3P : fixe : NG160 NA
    7x 3P : fixe : GV3
    1x 4P : fixe : NG160
    1x 4P : fixe : NG160 NA
    9x 3P : fixe : contacteurs GV2 + D ou K <= 40 A horizontal installation
    9x 3P : fixe : TeSys U horizontal installation
    9x 4P : fixe : contacteurs D ou K <= 40 A horizontal installation
    1x 3P ou 4P : fixe : NSXm vertical installation
    Complémentaires
    description de l'installation
    Cellule - largeur 650 mm 400 mm
    hauteur nominale de l'enveloppe
    2000 mm
    nombre de modules verticaux
    5 module(s) : ATS01N dans 650 mm Large cellule
    6 module(s) : ATS01N dans 650 mm Large cellule
    4 module(s) : ATS01N103/106FT dans 650 mm Large cellule
    3 module(s) : contacteurs D ou K <= 40 A , direct dans 650 mm Large cellule
    5 module(s) : contacteurs GV2 + D ou K <= 40 A , direct dans 650 mm Large cellule
    3 module(s) : GV2L , direct dans 650 mm Large cellule
    3 module(s) : GV2P , direct dans 650 mm Large cellule
    5 module(s) : GV3 , direct dans 650 mm Large cellule
    4 module(s) : iEM3000 dans 650 mm Large cellule
    5 module(s) : NG160 sans protection differentielle , direct dans 650 mm Large cellule
    5 module(s) : NG160 NA sans protection differentielle , direct dans 650 mm Large cellule
    8 module(s) : NSXm sans protection differentielle , direct dans 650 mm Large cellule
    4 module(s) : PM3000 dans 650 mm Large cellule
    3 module(s) : PM5500 dans 650 mm Large cellule
    3 module(s) : PM5563RD dans 650 mm Large cellule
    5 module(s) : TeSys U , direct dans 650 mm Large cellule
    4 module(s) : TeSys U , direct dans 650 mm Large cellule
    5 module(s) : NG160 avec protection differentielle , direct dans 650 mm Large cellule
    8 module(s) : NSXm avec protection differentielle , direct dans 650 mm Large cellule
    pas de 9 mm
    48
    quantité par lot
    Lot de 1
    hauteur
    35 mm
    largeur
    520 mm
    profondeur
    15 mm
    poids
    0,86 kg
    couleur
    Naturel
    matière
    Métal
    Environnement
    normes
    NF EN 61439-2
    CEI 61439-1
    certifications du produit
    ASEFA
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Distribution électrique (Version 1.0)
    Catalogue Prisma P 2018 (Version 4.1)
    Date 05/10/18
    Taille 85.6 MB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Version 1.0)
    Date 21/09/17
    Taille 297.9 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Prisma P - PEP (Version 1.0)
    Date 14/11/17
    Taille 269.6 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.