France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Prisma P
Image 03404

03404

Image 03404
03404

Prisma - rail modulaire réglable - L= 400mm

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    65,71 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Prisma
    compatibilité de gamme
    Prisma P
    fonction produit
    Rail
    catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire d'installation
    type de rail
    Modulaire
    Réglable
    produit installé
    Compact: fixe INS100 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact: fixe INS160 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact: fixe INS40 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact: fixe INS63 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Acti 9: fixe appareil modulaire
    Multi 9: fixe appareil modulaire
    Multi 9: fixe NG125 sans protection differentielle - contrôle: par maneton
    Compact: fixe INS125 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Acti 9: fixe dispositif modulaire <= 40 A
    Multi 9: fixe dispositif modulaire <= 40 A
    Compact: fixe NG160 sans protection differentielle - contrôle: par maneton
    Compact: fixe NG160 NA sans protection differentielle - contrôle: par maneton
    Compact: fixe NSA125…160 - contrôle: par maneton
    description des pôles
    1 3P: fixe INS100 vertical installation
    1 4P: fixe INS100 vertical installation
    1 3P: fixe INS160 vertical installation
    1 4P: fixe INS160 vertical installation
    1 3P: fixe INS40 vertical installation
    1 4P: fixe INS40 vertical installation
    1 3P: fixe INS63 vertical installation
    1 4P: fixe INS63 vertical installation
    1 3P: fixe NG125
    1 4P: fixe NG125
    1 3P: fixe INS125 vertical installation
    1 4P: fixe INS125 vertical installation
    1 3P: fixe NG160
    1 4P: fixe NG160
    1 3P: fixe NG160 NA
    1 4P: fixe NG160 NA
    1 3P: fixe NSA125…160
    1 4P: fixe NSA125…160
    Complémentaires
    installation description
    Cellule - largeur 400 mm profondeur 400 mm
    hauteur nominale de l'enveloppe
    2000 mm
    nombre de modules verticaux
    4 module(s): INS100, direct dans 400 mm largecellule
    5 module(s): INS100, direct dans 400 mm largecellule
    4 module(s): INS125, direct dans 400 mm largecellule
    5 module(s): INS125, direct dans 400 mm largecellule
    4 module(s): INS160, direct dans 400 mm largecellule
    5 module(s): INS160, direct dans 400 mm largecellule
    4 module(s): INS40, direct dans 400 mm largecellule
    4 module(s): INS63, direct dans 400 mm largecellule
    3 module(s): dispositif modulaire <= 40 A, direct dans 400 mm largecellule
    4 module(s): appareil modulaire, direct dans 400 mm largecellule
    5 module(s): NG125 sans protection differentielle , direct dans 400 mm largecellule
    5 module(s): NG160 sans protection differentielle , direct dans 400 mm largecellule
    5 module(s): NG160 NA sans protection differentielle , direct dans 400 mm largecellule
    5 module(s): NSA125…160, direct dans 400 mm largecellule
    pas de 9 mm
    20
    quantité par lot
    Lot de 1
    hauteur
    35 mm
    largeur
    270 mm
    profondeur
    15 mm
    poids du produit
    0,76 kg
    couleur
    Naturel
    matière
    Métal
    Environnement
    normes
    CEI 61439-1
    NF EN 61439-2
    certifications du produit
    ASEFA
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Catalogue Prisma P 2018 (Version 4.1)
    Date 01/07/18
    Taille 85.6 MB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Adjustable modular device rail, W = 400 mm (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19/09/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Version 1.0)
    Date 16/01/15
    Taille 297.9 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Prisma P - PEP (Version 1.0)
    Date 10/04/13
    Taille 269.6 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /