France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Platine inverseur NS250 horizontal télécommande

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    246,38 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Prisma
    compatibilité de gamme
    Prisma P
    fonction produit
    Platine de montage
    catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire d'installation
    produit installé
    Inverseur de source : fixe contrôleur UA - horizontal installation
    Inverseur de source : fixe BA controller - horizontal installation
    Inverseur de source : fixe inverseur de source NSX100…250 - contrôle: contrôle à distance - horizontal installation
    nombre de pôles
    2x 3P : fixe : inverseur de source NSX100…250 horizontal installation
    2x 4P : fixe : inverseur de source NSX100…250 horizontal installation
    Complémentaires
    description de l'installation
    Cellule - largeur 650 mm, profondeur 400 mm
    Cellule - largeur 650 mm, profondeur 600 mm
    nombre de modules verticaux
    4 module(s) : BA controller, direct dans 650 mm Large cellule
    8 module(s) : inverseur de source NSX100…250, direct dans 650 mm Large cellule
    4 module(s) : contrôleur UA, direct dans 650 mm Large cellule
    hauteur
    200 mm
    poids du produit
    3 kg
    finition de la surface
    Mat
    Lisse
    traitement de protection
    Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
    couleur
    Blanc RAL 9001
    Environnement
    normes
    NF EN 61439-2
    certifications du produit
    ASEFA
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Prisma P 2018 (Version 4.1)
    Date 05/10/18
    Taille 85.6 MB
    Catalogue Distribution électrique (Version 1.0)
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Version 1.0)
    Date 21/09/17
    Taille 297.9 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Prisma P - PEP (Version 1.0)
    Date 14/11/17
    Taille 269.6 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.