France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Prisma P - platine pour NSX400/630 horizontal fixe/maneton 3P

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    172,49 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Prisma
    compatibilité de gamme
    Prisma P
    fonction produit
    Platine de montage
    catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire d'installation
    produit installé
    Easypact : fixe EZC400 - contrôle: par maneton - horizontal installation
    Easypact : fixe CVS400 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
    Easypact : fixe CVS630 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
    Compact : fixe NSX400 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
    Compact : fixe NSX630 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
    Compact : fixe NSX400 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
    Compact : fixe NSX630 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
    Easypact : fixe CVS400 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
    Easypact : fixe CVS630 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
    Easypact : fixe EZC630 - contrôle: par maneton - horizontal installation
    nombre de pôles
    1x 3P : fixe : NSX400 horizontal installation
    1x 3P : fixe : NSX630 horizontal installation
    1x 3P : fixe : EZC400 horizontal installation
    1x 3P : fixe : EZC630 horizontal installation
    1x 3P : fixe : CVS400 horizontal installation
    1x 3P : fixe : CVS630 horizontal installation
    Complémentaires
    description de l'installation
    Cellule - largeur 650 mm, profondeur 400 mm
    nombre de modules verticaux
    4 module(s) : CVS400 sans protection differentielle , direct dans 650 mm Large cellule
    4 module(s) : CVS630 sans protection differentielle , direct dans 650 mm Large cellule
    4 module(s) : EZC400, direct dans 650 mm Large cellule
    4 module(s) : EZC630, direct dans 650 mm Large cellule
    4 module(s) : NSX400 sans protection differentielle , direct dans 650 mm Large cellule
    4 module(s) : NSX630 sans protection differentielle , direct dans 650 mm Large cellule
    4 module(s) : CVS400 avec protection differentielle , direct dans 650 mm Large cellule
    4 module(s) : CVS630 avec protection differentielle , direct dans 650 mm Large cellule
    4 module(s) : NSX400 avec protection differentielle , direct dans 650 mm Large cellule
    4 module(s) : NSX630 avec protection differentielle , direct dans 650 mm Large cellule
    hauteur
    200 mm
    poids du produit
    1,48 kg
    finition de la surface
    Mat
    Lisse
    traitement de protection
    Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
    couleur
    Blanc RAL 9001
    Environnement
    normes
    NF EN 61439-2
    certifications du produit
    ASEFA
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Prisma P 2018 (Version 4.1)
    Date 05/10/18
    Taille 85.6 MB
    Catalogue Distribution électrique (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 02/05/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 02/05/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Version 1.0)
    Date 21/09/17
    Taille 297.9 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Prisma P - PEP (Version 1.0)
    Date 14/11/17
    Taille 269.6 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.