France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Prisma P
Image 03453

03453

Image 03453
03453

Platine NS630 horizontal 3P

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    208,65 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Prisma
    compatibilité de gamme
    Prisma P
    fonction produit
    Platine de montage
    catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire d'installation
    produit installé
    Easypact: fixe CVS400 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
    Easypact: fixe CVS630 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
    Compact: kit enfichable NSX400 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
    Compact: fixe NSX400 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
    Compact: fixe NSX400 sans protection differentielle - contrôle: mécanisme moteur - horizontal installation
    Compact: kit enfichable NSX400 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
    Compact: kit enfichable NSX400 sans protection differentielle - contrôle: mécanisme moteur - horizontal installation
    Compact: kit enfichable NSX630 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
    Compact: fixe NSX630 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
    Compact: fixe NSX630 sans protection differentielle - contrôle: mécanisme moteur - horizontal installation
    Compact: kit enfichable NSX630 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
    Compact: kit enfichable NSX630 sans protection differentielle - contrôle: mécanisme moteur - horizontal installation
    Easypact: fixe CVS400 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
    Easypact: fixe CVS630 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
    Compact: kit enfichable NSX400 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
    Compact: fixe NSX400 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
    Compact: fixe NSX400 avec protection differentielle - contrôle: mécanisme moteur - horizontal installation
    Compact: kit enfichable NSX400 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
    Compact: kit enfichable NSX400 avec protection differentielle - contrôle: mécanisme moteur - horizontal installation
    Compact: kit enfichable NSX630 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
    Compact: fixe NSX630 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
    Compact: fixe NSX630 avec protection differentielle - contrôle: mécanisme moteur - horizontal installation
    Compact: kit enfichable NSX630 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
    Compact: kit enfichable NSX630 avec protection differentielle - contrôle: mécanisme moteur - horizontal installation
    description des pôles
    1 3P: fixe CVS400 horizontal installation
    1 3P: fixe CVS630 horizontal installation
    1 3P: fixe NSX400 horizontal installation
    1 3P: fixe NSX630 horizontal installation
    1 3P: kit enfichable NSX400 horizontal installation
    1 3P: kit enfichable NSX630 horizontal installation
    Complémentaires
    installation description
    Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
    nombre de modules verticaux
    4 module(s): CVS400 sans protection differentielle , direct dans 650 mm largecellule
    4 module(s): CVS630 sans protection differentielle , direct dans 650 mm largecellule
    4 module(s): NSX400 sans protection differentielle , direct dans 650 mm largecellule
    4 module(s): NSX630 sans protection differentielle , direct dans 650 mm largecellule
    4 module(s): CVS400 avec protection differentielle , direct dans 650 mm largecellule
    4 module(s): CVS630 avec protection differentielle , direct dans 650 mm largecellule
    4 module(s): NSX400 avec protection differentielle , direct dans 650 mm largecellule
    4 module(s): NSX630 avec protection differentielle , direct dans 650 mm largecellule
    3 module(s): NSX400 sans protection differentielle , direct dans 650 mm largecellule
    3 module(s): NSX630 sans protection differentielle , direct dans 650 mm largecellule
    3 module(s): NSX400 avec protection differentielle , direct dans 650 mm largecellule
    3 module(s): NSX630 avec protection differentielle , direct dans 650 mm largecellule
    hauteur
    200 mm
    poids du produit
    2,5 kg
    finition de la surface
    Mat
    Lisse
    traitement de protection
    Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
    couleur
    Blanc (RAL 9001)
    Environnement
    normes
    NF EN 61439-2
    certifications du produit
    ASEFA
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • norvégien
    • kazakh
    • allemand
    • estonien
    • slovène
    • croate
    • hongrois
    • grec
    • letton
    • suédois
    • néerlandais
    • serbe
    • anglais
    • polonais
    • portugais
    • finnois
    • lithuanien
    • italien
    • bulgare
    • tchèque
    • coréen
    • slovaque
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Catalogue Prisma P 2018 (Version 4.1)
    Date 01/07/18
    Taille 85.6 MB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Version 1.0)
    Date 16/01/15
    Taille 297.9 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Prisma P - PEP (Version 1.0)
    Date 10/04/13
    Taille 269.6 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /