France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Platine inverseur NS-INS630 horizontal rotative

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    362,23 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Prisma
    compatibilité de gamme
    Prisma P
    fonction produit
    Platine de montage
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire d'installation
    produit installé
    Inverseur de source : fixe inverseur de source NSX400…630 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
    Compact : fixe inverseur de source INS250…630 - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
    Compact : fixe inverseur de source INV320…630 - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
    nombre de pôles
    2x 3P : fixe : inverseur de source NSX400…630 horizontal installation
    2x 4P : fixe : inverseur de source NSX400…630 horizontal installation
    2x 3P : fixe : inverseur de source INS250…630 horizontal installation
    2x 4P : fixe : inverseur de source INS250…630 horizontal installation
    2x 3P : fixe : inverseur de source INV320…630 horizontal installation
    2x 4P : fixe : inverseur de source INV320…630 horizontal installation
    Complémentaires
    description de l'installation
    Cellule - largeur 650 mm, profondeur 400 mm
    nombre de modules verticaux
    10 module(s) : inverseur de source NSX400…630 sans protection differentielle , direct dans 650 mm Large cellule
    10 module(s) : inverseur de source INS250…630, direct dans 650 mm Large cellule
    10 module(s) : inverseur de source INV320…630, direct dans 650 mm Large cellule
    hauteur
    450 mm
    largeur
    386 mm
    poids
    4,56 kg
    finition de la surface
    Mat
    Lisse
    traitement de protection
    Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
    couleur
    Blanc RAL 9001
    Environnement
    normes
    NF EN 61439-2
    certifications du produit
    ASEFA
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Distribution électrique (Version 1.0)
    Catalogue Prisma P 2018 (Version 4.1)
    Date 05/10/18
    Taille 85.6 MB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 08/03/19
    Taille 200 B
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 08/03/19
    Taille 200 B
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Version 1.0)
    Date 21/09/17
    Taille 297.9 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Prisma P - PEP (Version 1.0)
    Date 14/11/17
    Taille 269.6 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.