France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Prisma P
Image 03500

03500

Image 03500
03500

Prisma P - platine pour NW08-32 tous types

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    602,17 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Prisma
    compatibilité de gamme
    Prisma P
    fonction produit
    Platine de montage
    catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire d'installation
    produit installé
    Masterpact: extraire NW08…16 - contrôle: par maneton - vertical installation
    Masterpact: fixe NW08…16 - contrôle: par maneton - vertical installation
    Masterpact: extraire NW20…25 - contrôle: par maneton - vertical installation
    Masterpact: fixe NW20…25 - contrôle: par maneton - vertical installation
    Masterpact: extraire NW32 - contrôle: par maneton - vertical installation
    Masterpact: fixe NW32 - contrôle: par maneton - vertical installation
    description des pôles
    1 3P: extraire NW08…16 vertical installation
    1 3P: fixe NW08…16 vertical installation
    1 4P: extraire NW08…16 vertical installation
    1 4P: fixe NW08…16 vertical installation
    1 3P: extraire NW20…25 vertical installation
    1 3P: fixe NW20…25 vertical installation
    1 4P: extraire NW20…25 vertical installation
    1 4P: fixe NW20…25 vertical installation
    1 3P: extraire NW32 vertical installation
    1 3P: fixe NW32 vertical installation
    1 4P: extraire NW32 vertical installation
    1 4P: fixe NW32 vertical installation
    Complémentaires
    installation description
    Cellule - largeur 650 mm profondeur 600 mm
    Cellule - largeur 650 mm profondeur 1000 mm
    nombre de modules verticaux
    36 module(s): NW08…16, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule
    27 module(s): NW08…16, connexion avant sur Canalis dans 650 mm largecellule
    15 module(s): NW08…16, connexion de fond sur adaptateur dans 650 mm largecellule
    19 module(s): NW08…16, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule
    17 module(s): NW08…16, connexion de fond sur Canalis dans 650 mm largecellule
    36 module(s): NW08…16, connexion avant sur jeu de barres dans 650 mm largecellule
    18 module(s): NW08…16, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule
    14 module(s): NW08…16, connexion de fond sur adaptateur dans 650 mm largecellule
    16 module(s): NW08…16, connexion de fond sur Canalis dans 650 mm largecellule
    36 module(s): NW20…25, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule
    15 module(s): NW20…25, connexion de fond sur adaptateur dans 650 mm largecellule
    20 module(s): NW20…25, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule
    28 module(s): NW20…25, connexion avant sur Canalis dans 650 mm largecellule
    17 module(s): NW20…25, connexion de fond sur Canalis dans 650 mm largecellule
    36 module(s): NW20…25, connexion avant sur jeu de barres dans 650 mm largecellule
    19 module(s): NW20…25, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule
    14 module(s): NW20…25, connexion de fond sur adaptateur dans 650 mm largecellule
    16 module(s): NW20…25, connexion de fond sur Canalis dans 650 mm largecellule
    36 module(s): NW32, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule
    15 module(s): NW32, connexion de fond sur adaptateur dans 650 mm largecellule
    20 module(s): NW32, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule
    28 module(s): NW32, connexion avant sur Canalis dans 650 mm largecellule
    17 module(s): NW32, connexion de fond sur Canalis dans 650 mm largecellule
    36 module(s): NW32, connexion avant sur jeu de barres dans 650 mm largecellule
    19 module(s): NW32, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule
    14 module(s): NW32, connexion de fond sur adaptateur dans 650 mm largecellule
    16 module(s): NW32, connexion de fond sur Canalis dans 650 mm largecellule
    hauteur
    30 mm
    poids du produit
    3,82 kg
    couleur
    Blanc (RAL 9001)
    Environnement
    normes
    NF EN 61439-2
    certifications du produit
    ASEFA
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Catalogue Prisma P 2018 (Version 4.1)
    Date 01/07/18
    Taille 85.6 MB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Version 1.0)
    Date 16/01/15
    Taille 297.9 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Prisma P - PEP (Version 1.0)
    Date 10/04/13
    Taille 269.6 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /