France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Prisma P
Image 03571

03571

Green premium brand logo
Image 03571
03571
Green premium brand logo

Platine perforée 4 modules

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    163,21 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    Prisma
    Compatibilité de gamme
    Prisma Prisma P
    Fonction produit
    Platine de montage
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire d'installation
    type de châssis plein
    Perforé
    produit installé
    Phaseo: transformateur BT/BT
    Complémentaires
    installation description
    Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
    Gaine cellule - largeur 300 mm profondeur 400 mm
    nombre de modules verticaux
    4 module(s): transformateur BT/BT dans 650 mm largecellule
    équipement fournis
    4 traverses latérales
    Hauteur
    192 mm
    Poids du produit
    1,7 kg
    traitement de surface
    Galvanisé
    Couleur
    Blanc (RAL 9001)
    Environnement
    Normes
    NF EN 61439-2
    Certifications du produit
    ASEFA
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Prisma P 2019 (Version 5.1)
    Date 01/10/19
    Taille 96.5 MB
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/10/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/10/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Version 1.0)
    Date 16/01/15
    Taille 297.9 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Prisma P - PEP (Version 1.0)
    Date 10/04/13
    Taille 269.6 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/10/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /