Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Prisma P
Image 03710

03710

Green premium brand logo
Image 03710
03710
Green premium brand logo

Plastron pour NW débrochable sur châssis

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 201,50 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Prisma
    Compatibilité de gamme
    Prisma Prisma P
    Fonction produit
    Plastron
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire d'installation
    type de plastron
    Découpe
    produit installé
    Masterpact: extraire NW08…16 - contrôle: par maneton - vertical installation
    Masterpact: extraire NW20…25 - contrôle: par maneton - vertical installation
    Masterpact: extraire NW32 - contrôle: par maneton - vertical installation
    nombre de pôles
    1 3P: platine de montage support: NW08…16 vertical installation
    1 4P: platine de montage support: NW08…16 vertical installation
    1 3P: platine de montage support: NW20…25 vertical installation
    1 4P: platine de montage support: NW20…25 vertical installation
    1 3P: platine de montage support: NW32 vertical installation
    1 4P: platine de montage support: NW32 vertical installation
    Position de montage
    Horizontale
    Complémentaires
    description du coffret/armoire
    Cellule - largeur 650 mm profondeur 600 mm
    Cellule - largeur 650 mm profondeur 1000 mm
    position du raccordement
    Connexion arrière
    Raccord avant
    nombre de modules verticaux (50 mm)
    10
    Normes
    NF EN 61439-2
    CEI 61439-1
    Certifications du produit
    ASEFA
    Quantité du lot
    Lot de 1
    Hauteur
    500 mm
    Largeur
    500 mm
    Poids
    1,76 kg
    Matière
    Acier
    Finition de la surface
    Lisse
    Mat
    Traitement de protection
    Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
    Couleur
    Blanc (RAL 9001)
    Environnement
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à EN/CEI 62262
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    1,76 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    3 cm
    Largeur de l'emballage 1
    51 cm
    Longueur de l'emballage 1
    51 cm
    Type d'emballage 2
    BB1
    Nb produits dans l'emballage 2
    5
    Poids de l'emballage 2
    9,9 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    15 cm
    Largeur de l'emballage 2
    52 cm
    Longueur de l'emballage 2
    53 cm
    Type d'emballage 3
    P12
    Nb produits dans l'emballage 3
    40
    Poids de l'emballage 3
    75,68 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    80 cm
    Largeur de l'emballage 3
    80 cm
    Longueur de l'emballage 3
    120 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues9
    • français6
    • anglais5
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 110.3 MB
    Date 01/10/19
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    FR.PL.WITHDRAWABLE NW (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    863.4 KB
    zip
    1.5 MB
    prp.document.label.format zip
    Taille 2.4 MB
    Date 29/07/13
    Fichiers dans le document
    stp
    863.4 KB
    zip
    1.5 MB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    03710 : 03710_REACH_DECLARATION
    Description
    03710_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/07/20
    Description
    03710_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    03710 : 03710_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    03710_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/07/20
    Description
    03710_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    03710 : 03710_ROHS_DECLARATION
    Description
    03710_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/07/20
    Description
    03710_ROHS_DECLARATION
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 297.9 KB
    Date 16/01/15
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 269.6 KB
    Date 10/04/13
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.