France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Platine découpée pour mesure 72 x 72 mm

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    33,29 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Prisma
    compatibilité de gamme
    Prisma P
    Prisma G
    fonction produit
    Platine de montage
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire d'installation
    produit installé
    Interface homme-tableau : appareillage 72 x 72 mm
    Vigirex : RH10
    Vigirex : RH21
    Vigirex : RH99
    Complémentaires
    description de l'installation
    Armoire - largeur 600 mm
    Coffret - largeur 600 mm
    Cellule - largeur 400 mm, profondeur 400 mm
    Cellule - largeur 650 mm, profondeur 400 mm
    Gaine cellule - largeur 300 mm, profondeur 400 mm
    nombre de modules verticaux
    3 module(s) : RH10 dans 650 mm Large cellule
    3 module(s) : RH21 dans 650 mm Large cellule
    3 module(s) : RH99 dans 650 mm Large cellule
    3 module(s) : appareillage 72 x 72 mm dans 600 mm Large armoire
    3 module(s) : appareillage 72 x 72 mm dans 600 mm Large Coffret
    3 module(s) : appareillage 72 x 72 mm dans 650 mm Large cellule
    3 module(s) : appareillage 72 x 72 mm dans 300 mm Large Gaine cellule
    3 module(s) : appareillage 72 x 72 mm dans 400 mm Large cellule
    3 module(s) : RH10 dans 600 mm Large armoire
    3 module(s) : RH10 dans 600 mm Large Coffret
    3 module(s) : RH10 dans 300 mm Large Gaine cellule
    3 module(s) : RH10 dans 400 mm Large cellule
    3 module(s) : RH21 dans 600 mm Large armoire
    3 module(s) : RH21 dans 600 mm Large Coffret
    3 module(s) : RH21 dans 300 mm Large Gaine cellule
    3 module(s) : RH21 dans 400 mm Large cellule
    3 module(s) : RH99 dans 600 mm Large armoire
    3 module(s) : RH99 dans 600 mm Large Coffret
    3 module(s) : RH99 dans 300 mm Large Gaine cellule
    3 module(s) : RH99 dans 400 mm Large cellule
    poids
    0,04 kg
    matière
    Plastique
    couleur
    Blanc RAL 9001
    Environnement
    normes
    NF EN 61439-2
    certifications du produit
    ASEFA
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Distribution électrique (Version 1.0)
    Catalogue Prisma P 2018 (Version 4.1)
    Date 05/10/18
    Taille 85.6 MB
    catalogue Prisma G (Version 3.1)
    Date 18/07/18
    Taille 73.3 MB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/04/19
    Taille 200 B
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/04/19
    Taille 200 B
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Version 2.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.