France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image 04004
Ce produit n’est plus fabriqué

Image 04004
Ce produit n’est plus fabriqué

Répartiteur Multiclip 4P 80 A 1 rangée

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2010
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

La référence 04004 est remplacée par :
Produit
Qté
04000
Qté
1
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 04 janvier 2010
  • plus facile à installer et livré avec fils bleus et noirs
1
  • Principales
    gamme
    Linergy
    nom du produit
    Linergy FM
    degré de protection IP
    IPxx B
    fonction produit
    Alimentation de l'appareil
    Complémentaires
    support de montage
    Rail DIN
    Face arrière pleine
    Face arrière rainurée
    produit installé
    Appareil modulaire
    nombre de pôles
    4P
    [Ue] tension assignée d'emploi
    440 V CA
    [Ui] tension assignée d'isolement
    500 V CA
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV
    [Ie] courant assigné d'emploi maximal
    80 A
    [Ipk] courant assigné de crête admissible
    12 kA
    I²t à l'enclenchement
    2400000 A².s
    mode de raccordement
    Distribution : barrettes de raccordement à connexion rapide (phase) , 2x 1…6 mm² (rigide)
    Distribution : barrettes de raccordement à connexion rapide (phase) , 7x 1…4 mm² (rigide)
    Distribution : barrettes de raccordement à connexion rapide (phase) , 2x 1…6 mm² (souple)
    Distribution : barrettes de raccordement à connexion rapide (phase) , 7x 1…4 mm² (souple)
    Distribution : barrettes de raccordement à connexion rapide (neutre) , 4x 1…6 mm² (rigide)
    Distribution : barrettes de raccordement à connexion rapide (neutre) , 13x 1…4 mm² (rigide)
    Distribution : barrettes de raccordement à connexion rapide (neutre) , 4x 1…6 mm² (souple)
    Distribution : barrettes de raccordement à connexion rapide (neutre) , 13x 1…4 mm² (souple)
    Alimentation : borne du type à cage 25 mm²
    nombre total de modules de 18 mm
    24
    Environnement
    normes
    IEC 61439-1 à l'intérieur de Prisma
    NF EN 61439-2 à l'intérieur de Prisma
    IEC 60947-7-1
    certifications du produit
    ASEFA
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.