France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Prisma G
Image 04008

04008

Green premium brand logo
Image 04008
04008
Green premium brand logo

Linergy FM - Répartiteur 1/2 rangée - 4P 63A - (Multiclip)

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    185,70 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    Linergy
    Nom du produit
    Linergy FM
    Degré de protection IP
    IPxx B
    Fonction produit
    Alimentation de l'appareil
    Accessoires associés
    Enveloppes Spacial
    Complémentaires
    Support de montage
    Rail DIN
    Face arrière rainurée
    Face arrière pleine
    produit installé
    appareil modulaire
    Description des pôles
    3P + N
    [Ue] tension assignée d'emploi
    440 V CA
    [Ui] tension d'isolement
    500 V CA 50/60 Hz
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV
    [Ie] courant assigné d'emploi
    63 A
    [Ipk] courant assigné de crête admissible
    12 kA
    I²t à l'enclenchement
    2400000 A².s
    mode de raccordement
    Alimentation: borne du type à cage 25 mm²
    Distribution: barrettes de raccordement à connexion rapide (phase) , 2 4…6 mm² (rigide)
    Distribution: barrettes de raccordement à connexion rapide (phase) , 2 4…6 mm² (souple)
    Distribution: barrettes de raccordement à connexion rapide (neutre) , 4 4…6 mm² (rigide)
    Distribution: barrettes de raccordement à connexion rapide (neutre) , 4 4…6 mm² (souple)
    Distribution: barrettes de raccordement à connexion rapide (phase) , 2 1,5…4 mm² (rigide)
    Distribution: barrettes de raccordement à connexion rapide (phase) , 2 1,5…4 mm² (souple)
    Distribution: barrettes de raccordement à connexion rapide (neutre) , 4 1,5…4 mm² (rigide)
    Distribution: barrettes de raccordement à connexion rapide (neutre) , 4 1,5…4 mm² (souple)
    nombre total de modules de 18 mm
    12
    Poids du produit
    0,46 kg
    Couleur
    Gris anthracite (RAL 7016)
    Environnement
    normes
    CEI 61439-1, à l'intérieur de Prisma
    NF EN 61439-2, à l'intérieur de Prisma
    IEC 60947-7-1
    Certifications du produit
    ASEFA
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Présence d'halogènes
    Produit sans halogènes
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues15
    • français10
    • anglais11
    • allemand6
    • chinois6
    • espagnol6
    • italien6
    • portugais6
    • russe6
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Universal Enclosures - Catalogue 2020 (Version 1.0)
    Description
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    Taille pdf
    Taille 84.4 MB
    Date 18/10/19
    Description
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    Taille pdf
    Taille 127.8 MB
    Date 10/10/19
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Version 3.0)
    Description
    Distribution and connection systems catalogue
    Taille pdf
    Taille 82.2 MB
    Date 10/10/19
    Description
    Distribution and connection systems catalogue
    Taille pdf
    Taille 110.3 MB
    Date 01/10/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 4.8 MB
    Date 23/05/19
    Taille pdf
    Taille 6.5 MB
    Date 28/02/19
    Taille pdf
    Taille 9.3 MB
    Date 02/04/18
    Taille pdf
    Taille 13.3 MB
    Date 15/04/16
    Taille pdf
    Taille 1.6 MB
    Date 11/02/14
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MULTICLIP 4P 63A 1/2R (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    zip
    457.7 KB
    Taille zip
    Taille 1.9 MB
    Date 13/08/13
    Fichiers dans le document
    zip
    457.7 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    04008 : Linergy FM - Répartiteur 1/2 rangée - 4P 63A - (Multiclip)
    Description
    Linergy FM - Répartiteur 1/2 rangée - 4P 63A - (Multiclip)
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 18/01/20
    Description
    Linergy FM - Répartiteur 1/2 rangée - 4P 63A - (Multiclip)
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    04008 : Linergy FM - Répartiteur 1/2 rangée - 4P 63A - (Multiclip)
    Description
    Linergy FM - Répartiteur 1/2 rangée - 4P 63A - (Multiclip)
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 18/01/20
    Description
    Linergy FM - Répartiteur 1/2 rangée - 4P 63A - (Multiclip)
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    04008 : Linergy FM - Répartiteur 1/2 rangée - 4P 63A - (Multiclip)
    Description
    Linergy FM - Répartiteur 1/2 rangée - 4P 63A - (Multiclip)
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 18/01/20
    Description
    Linergy FM - Répartiteur 1/2 rangée - 4P 63A - (Multiclip)
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 523.7 KB
    Date 30/11/16
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /