France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Prisma G
Image 04012

04012

Image 04012
04012

Linergy FM - Répartiteur de rangée - 2P 200A - (Multiclip)

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    221,04 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Linergy
    nom du produit
    Linergy FM
    degré de protection IP
    IPxx B
    fonction produit
    Alimentation de l'appareil
    accessoires associés
    Enveloppes Spacial
    Complémentaires
    support de montage
    Face arrière rainurée
    Rail DIN
    Face arrière pleine
    mode d'installation
    Par vis
    Encliquetable
    produit installé
    appareil modulaire
    description des pôles
    2P
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V CA
    [Ui] tension d'isolement
    750 V CA 50/60 Hz
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
    [Ie] courant assigné d'emploi
    200 A
    [Ipk] courant assigné de crête admissible
    20 kA
    I²t à l'enclenchement
    6700000 A².s
    mode de raccordement
    Alimentation: cosse sertie 50 mm²
    Alimentation: barres flexibles, 20 x 3 mm
    Distribution: barrettes de raccordement à connexion rapide (phase) , 12 4…10 mm² (souple)
    Distribution: barrettes de raccordement à connexion rapide (phase) , 12 4…10 mm² (rigide)
    Distribution: barrettes de raccordement à connexion rapide (neutre) , 18 4…10 mm² (souple)
    Distribution: barrettes de raccordement à connexion rapide (neutre) , 18 4…10 mm² (rigide)
    nombre total de modules de 18 mm
    24
    poids du produit
    1,02 kg
    couleur
    Gris anthracite (RAL 7016)
    Environnement
    normes
    CEI 61439-1, à l'intérieur de Prisma
    NF EN 61439-2, à l'intérieur de Prisma
    IEC 60947-7-1
    certifications du produit
    ASEFA
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Catalogue Prisma P 2018 (Version 4.1)
    Date 01/07/18
    Taille 85.6 MB
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Version 2.2)
    catalogue Prisma G (Version 3.1)
    Date 01/06/18
    Taille 73.3 MB
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Prisma Plus G IP55 enclosure leaflet (Version 4.0)
    Prisma Plus G IP55 enclosure association leaflet (Version 3.0)
    Linergy FM - Distribution blocks - 2P - 3P - 4P - 160A - 200A (Version 00)
    Prisma Plus G IP 30 enclosure association leaflet (Version 00)
    Prisma Plus pack G mouting leaflet (Version 3.0)
    Date 02/04/18
    Taille 9.3 MB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    MULTICLIP 2P 200A (Version 1.0)
    Date 13/08/13
    Taille 346 KB
    Date 13/08/13
    Taille 453.5 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Version 2.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /