Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Prisma G
Image 04013

04013

Green premium brand logo
Image 04013
04013
Green premium brand logo

Linergy FM - Répartiteur de rangée - 3P 200 A - (Multiclip)

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 262,39 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Linergy
    Nom du produit
    Linergy FM
    Compatibilité de gamme
    Prisma Prisma G
    Prisma Prisma P
    Prisma Prisma PH
    Degré de protection IP
    IPxx B
    Fonction produit
    Alimentation de l'appareil
    Accessoires associés
    Enveloppes Spacial
    Complémentaires
    Support de montage
    Face arrière pleine
    Rail DIN
    Face arrière rainurée
    produit installé
    appareil modulaire
    Description des pôles
    3P
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V CA
    [Ui] tension d'isolement
    750 V CA 50/60 Hz
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
    [Ie] courant assigné d'emploi
    200 A
    [Ipk] courant assigné de crête admissible
    20 kA
    I²t à l'enclenchement
    6700000 A².s
    mode de raccordement
    Alimentation: cosse sertie 50 mm²
    Alimentation: barres flexibles, 20 x 3 mm
    Distribution: barrettes de raccordement à connexion rapide (phase) , 12 4…10 mm² (souple)
    Distribution: barrettes de raccordement à connexion rapide (phase) , 12 4…10 mm² (rigide)
    Distribution: barrettes de raccordement à connexion rapide (neutre) , 18 4…10 mm² (souple)
    Distribution: barrettes de raccordement à connexion rapide (neutre) , 18 4…10 mm² (rigide)
    nombre total de modules de 18 mm
    24
    Poids du produit
    1,32 kg
    Couleur
    Gris anthracite (RAL 7016)
    Environnement
    normes
    CEI 61439-1, à l'intérieur de Prisma
    NF EN 61439-2, à l'intérieur de Prisma
    IEC 60947-7-1
    Certifications du produit
    ASEFA
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    1,28 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    6,7 cm
    Largeur de l'emballage 1
    7,6 cm
    Longueur de l'emballage 1
    44,7 cm
    Type d'emballage 2
    BB1
    Nb produits dans l'emballage 2
    5
    Poids de l'emballage 2
    6,41 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    6,7 cm
    Largeur de l'emballage 2
    37,6 cm
    Longueur de l'emballage 2
    44,7 cm
    Type d'emballage 3
    P06
    Nb produits dans l'emballage 3
    120
    Poids de l'emballage 3
    158,4 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    97 cm
    Largeur de l'emballage 3
    80 cm
    Longueur de l'emballage 3
    60 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Présence d'halogènes
    Produit sans halogènes
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues18
    • français12
    • anglais14
    • allemand8
    • chinois8
    • espagnol8
    • italien8
    • portugais8
    • russe8
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 84 MB
    Date 31/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 84.4 MB
    Date 18/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 82.2 MB
    Date 10/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 127.8 MB
    Date 10/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 110.3 MB
    Date 01/10/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.8 MB
    Date 23/05/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 6.5 MB
    Date 28/02/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 9.3 MB
    Date 02/04/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 13.3 MB
    Date 15/04/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.6 MB
    Date 11/02/14
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 2.1 MB
    Date 04/07/18
    Fichiers dans le document
    MULTICLIP 3P 200A (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    465.7 KB
    zip
    468.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 934.5 KB
    Date 13/08/13
    Fichiers dans le document
    stp
    465.7 KB
    zip
    468.8 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    04013 : Linergy FM - Répartiteur de rangée - 3P 200 A - (Multiclip)
    Description
    Linergy FM - Répartiteur de rangée - 3P 200 A - (Multiclip)
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    Linergy FM - Répartiteur de rangée - 3P 200 A - (Multiclip)
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    04013 : Linergy FM - Répartiteur de rangée - 3P 200 A - (Multiclip)
    Description
    Linergy FM - Répartiteur de rangée - 3P 200 A - (Multiclip)
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    Linergy FM - Répartiteur de rangée - 3P 200 A - (Multiclip)
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    04013 : Linergy FM - Répartiteur de rangée - 3P 200 A - (Multiclip)
    Description
    Linergy FM - Répartiteur de rangée - 3P 200 A - (Multiclip)
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    Linergy FM - Répartiteur de rangée - 3P 200 A - (Multiclip)
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 523.7 KB
    Date 30/11/16
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.