France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

répartiteur Multiclip - 4P - 200 A - L = 800 mm

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    380,55 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Linergy
    nom du produit
    Linergy FM
    degré de protection IP
    IPxx B
    fonction produit
    Alimentation de l'appareil
    accessoires associés
    Enveloppes Spacial
    Complémentaires
    produit installé
    appareil modulaire
    description des pôles
    3P + N
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V CA
    [Ui] tension d'isolement
    CA 50/60 Hz
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
    [Ie] courant assigné d'emploi
    200 A
    [Ipk] courant assigné de crête admissible
    20 kA
    I²t à l'enclenchement
    6700000 A².s
    mode de raccordement
    Alimentation: cosse sertie 50 mm²
    Alimentation: barres flexibles, 20 x 3 mm
    Distribution: barrettes de raccordement à connexion rapide (phase) , 18 4…10 mm² (souple)
    Distribution: barrettes de raccordement à connexion rapide (phase) , 18 4…10 mm² (rigide)
    Distribution: barrettes de raccordement à connexion rapide (neutre) , 27 4…10 mm² (souple)
    Distribution: barrettes de raccordement à connexion rapide (neutre) , 27 4…10 mm² (rigide)
    nombre total de modules de 18 mm
    36
    largeur
    750 mm
    poids du produit
    2,3 kg
    couleur
    Gris anthracite (RAL 7016)
    Environnement
    normes
    CEI 61439-1, à l'intérieur de Prisma
    NF EN 61439-2, à l'intérieur de Prisma
    IEC 60947-7-1
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Version 2.2)
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    catalogue Prisma G (Version 3.1)
    Date 18/07/18
    Taille 73.3 MB
    Catalogue Prisma P 2018 (Version 4.1)
    Date 05/10/18
    Taille 85.6 MB
    Catalogue Distribution électrique (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Linergy FM - Device feeder - 4P - 200 A (Version 00)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    MULTICLIP 4P 200A W750 (Version 1.0)
    Date 25/07/13
    Taille 1.3 MB
    Date 25/07/13
    Taille 448.4 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/06/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/06/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Version 2.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.