France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Prisma G
Image 04031

04031

Image 04031
04031

Linergy DX - répartiteur - 1P - 160 A (Polybloc )

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    53,09 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Linergy
    nom du produit
    Linergy DX
    degré de protection IP
    IPxx B
    fonction produit
    Répartiteur
    catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire de distribution de courant
    accessoires associés
    Enveloppes Spacial
    Complémentaires
    support de montage
    Rail DIN
    produit installé
    Acti 9: fixe C120 avec protection differentielle - contrôle: par maneton
    Acti 9: fixe C120 sans protection differentielle - contrôle: par maneton
    Acti 9: fixe iC120 avec protection differentielle - contrôle: par maneton
    Acti 9: fixe iC120 sans protection differentielle - contrôle: par maneton
    Compact: fixe INS40 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact: fixe INS63 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact: fixe INS100 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact: fixe INS125 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact: fixe INS160 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Fupact: fixe ISFT160 - contrôle: poignée de porte-fusibles - vertical installation
    Fupact: fixe ISFT100N - contrôle: poignée de porte-fusibles - vertical installation
    Multi 9: fixe NG125 avec protection differentielle - contrôle: par maneton
    Multi 9: fixe NG125 sans protection differentielle - contrôle: par maneton
    Multi 9: fixe NG125 NA - contrôle: par maneton
    Compact: fixe NG160 avec protection differentielle - contrôle: par maneton
    Compact: fixe NG160 sans protection differentielle - contrôle: par maneton
    Compact: fixe NG160 NA sans protection differentielle - contrôle: par maneton
    Fupact: fixe INF100…160 - contrôle: poignée rotative prolongée - vertical installation
    Compact: fixe NSXm sans protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Compact: fixe NSXm sans protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
    Compact: fixe NSXm sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative directe - horizontal installation
    Compact: fixe NSXm avec protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Compact: fixe NSXm avec protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
    description des pôles
    1P
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V CA
    [Ui] tension d'isolement
    750 V CA
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
    [Ie] courant assigné d'emploi
    160 A
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    5,5 kA pour 1 s
    [Ipk] courant assigné de crête admissible
    24 kA
    I²t à l'enclenchement
    30250000 A².s
    mode de raccordement
    Alimentation: borne du type à cage 70 mm² (souple)
    Alimentation: borne du type à cage 70 mm² (rigide)
    Distribution: borne à ressort, 6 6…16 mm² (souple)
    Distribution: borne à ressort, 6 6…16 mm² (rigide)
    nombre total de modules de 18 mm
    2
    hauteur
    95 mm
    largeur
    36 mm
    profondeur
    70 mm
    poids du produit
    0,1 kg
    couleur
    Gris anthracite (RAL 7016)
    Environnement
    degré de pollution
    3
    tenue au fil incandescent
    960 °C se conformer à IEC 60695-2-11
    normes
    CEI 61439-1, à l'intérieur de Prisma
    NF EN 61439-2, à l'intérieur de Prisma
    IEC 60947-7-1
    certifications du produit
    ASEFA
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • ukrainien
    • slovène
    • croate
    • grec
    • letton
    • néerlandais
    • portugais
    • bulgare
    • coréen
    • russe
    • norvégien
    • kazakh
    • allemand
    • estonien
    • hongrois
    • suédois
    • anglais
    • serbe
    • polonais
    • finnois
    • danois
    • lithuanien
    • italien
    • tchèque
    • slovaque
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Catalogue Prisma P 2018 (Version 4.1)
    Date 01/07/18
    Taille 85.6 MB
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Version 2.2)
    catalogue Prisma G (Version 3.1)
    Date 01/06/18
    Taille 73.3 MB
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Linergy DX - Distribution block - 1P - 160 A (Version 00)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Compact NSX100-630 - User guide (Version 00)
    Date 01/04/18
    Taille 13.2 MB
    Compact NSX100-630 - Guide utilisateur (Version 00)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    distribution block 160 A for 6 cables 1P (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Version 2.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /