France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Prisma G
Image 04033

04033

Image 04033
04033

Linergy DP - répartiteur 3P - 250 A (Polybloc)

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    198,93 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Linergy
    nom du produit
    Linergy DP
    degré de protection IP
    IPxx B
    fonction produit
    Répartiteur
    catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire de distribution de courant
    accessoires associés
    Enveloppes Spacial
    Complémentaires
    support de montage
    Platine Prisma
    Rail DIN
    produit installé
    Easypact: fixe CVS100…160 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
    Easypact: fixe CVS250 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
    Easypact: fixe CVS100…160 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
    Easypact: fixe CVS250 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
    Easypact: fixe CVS100…160 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
    Easypact: fixe CVS250 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
    Easypact: fixe CVS100…160 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
    Easypact: fixe CVS250 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
    Easypact: fixe CVS100…160 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Easypact: fixe CVS250 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Easypact: fixe CVS100…160 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Easypact: fixe CVS250 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Easypact: fixe CVS100…160 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Easypact: fixe CVS250 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Easypact: fixe CVS100…160 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Easypact: fixe CVS250 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact: fixe INS250 - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
    Compact: fixe INS250 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact: fixe INS250 - contrôle: poignée latérale - vertical installation
    Compact: fixe INV100 - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
    Compact: fixe INV250 - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
    Compact: fixe INV250 - contrôle: poignée latérale - vertical installation
    Compact: fixe INV250 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact: fixe NSX100…250 et ampèremètre sans protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
    Compact: fixe NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
    Compact: fixe NSX250 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
    Compact: fixe NSX250 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
    Compact: fixe NSX100 à 160 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
    Compact: fixe NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
    Compact: fixe NSX250 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
    Compact: fixe NSX100 à 160 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
    Compact: fixe NSX250 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
    Compact: fixe NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle: mécanisme moteur - horizontal installation
    Compact: fixe NSX250 sans protection differentielle - contrôle: mécanisme moteur - horizontal installation
    Compact: kit enfichable NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
    Compact: kit enfichable NSX250 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
    Compact: fixe NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Compact: fixe NSX250 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Compact: fixe NSX100 à 160 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Compact: fixe NSX250 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Compact: fixe NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact: fixe NSX250 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact: fixe NSX100 à 160 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact: fixe NSX250 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact: fixe INV100 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact: fixe INV200 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact: fixe INV160 - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
    Compact: fixe INV160 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact: fixe INV200 - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
    description des pôles
    3P
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V CA
    [Ui] tension d'isolement
    750 V CA
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
    [Ie] courant assigné d'emploi
    250 A
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    8,5 kA pour 1 s
    [Ipk] courant assigné de crête admissible
    30 kA
    I²t à l'enclenchement
    72250000 A².s
    mode de raccordement
    Alimentation: cosse 120 mm²
    Distribution: borne à ressort (phase) , 6 4…10 mm² (souple)
    Distribution: borne à ressort (phase) , 3 6…16 mm² (souple)
    Distribution: borne à ressort (phase) , 6 4…10 mm² (rigide)
    Distribution: borne à ressort (phase) , 3 6…16 mm² (rigide)
    hauteur
    105 mm
    largeur
    138 mm
    profondeur
    63 mm
    poids du produit
    0,74 kg
    Environnement
    degré de pollution
    3
    catégorie de surtension
    III
    tenue au fil incandescent
    960 °C se conformer à IEC 60695-2-11
    normes
    NF EN 61439-2
    CEI 61439-1
    certifications du produit
    ASEFA
    température de fonctionnement
    -25…55 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • ukrainien
    • slovène
    • croate
    • grec
    • letton
    • néerlandais
    • portugais
    • bulgare
    • coréen
    • russe
    • norvégien
    • kazakh
    • allemand
    • estonien
    • hongrois
    • suédois
    • anglais
    • serbe
    • polonais
    • finnois
    • danois
    • lithuanien
    • italien
    • tchèque
    • slovaque
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Catalogue Prisma P 2018 (Version 4.1)
    Date 01/07/18
    Taille 85.6 MB
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Version 2.2)
    catalogue Prisma G (Version 3.1)
    Date 01/06/18
    Taille 73.3 MB
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Linergy DP - Distribution blocks - 3P - 4P - 250 A (Version 00)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Compact NSX100-630 - User guide (Version 00)
    Date 01/04/18
    Taille 13.2 MB
    Compact NSX100-630 - Guide utilisateur (Version 00)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    distribution block 250 A for 9 cables 3P (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Version 2.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /