Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Prisma G
Image 04034

04034

Green premium brand logo
Image 04034
04034
Green premium brand logo

Linergy DP - répartiteur NSX 4P - 250A Icc 150kA - connect 4x(6x10mm² + 3x16mm²)

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 233,25 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Linergy
    Nom du produit
    Linergy DP
    Compatibilité de gamme
    Prisma Prisma G
    Prisma Prisma P
    Prisma Prisma PH
    Prisma Prisma Pack 250
    Degré de protection IP
    IPxx B
    Fonction produit
    Répartiteur
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire de distribution de courant
    Complémentaires
    Support de montage
    Platine Prisma
    Rail DIN
    produit installé
    Easypact: Fixe CVS100…160 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
    Easypact: Fixe CVS250 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
    Easypact: Fixe CVS100…160 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
    Easypact: Fixe CVS250 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
    Easypact: Fixe CVS100…160 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
    Easypact: Fixe CVS250 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
    Easypact: Fixe CVS100…160 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
    Easypact: Fixe CVS250 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
    Easypact: Fixe CVS100…160 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Easypact: Fixe CVS250 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Easypact: Fixe CVS100…160 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Easypact: Fixe CVS250 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Easypact: Fixe CVS100…160 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Easypact: Fixe CVS250 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Easypact: Fixe CVS100…160 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Easypact: Fixe CVS250 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact: Fixe INS250 - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
    Compact: Fixe INS250 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact: Fixe INS250 - contrôle: poignée latérale - vertical installation
    Compact: Fixe INV100 - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
    Compact: Fixe INV250 - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
    Compact: Fixe INV250 - contrôle: poignée latérale - vertical installation
    Compact: Fixe INV250 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact: Fixe NSX100…250 et ampèremètre sans protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
    Compact: Fixe NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
    Compact: Fixe NSX250 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
    Compact: Fixe NSX250 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
    Compact: Fixe NSX100 à 160 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
    Compact: Fixe NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
    Compact: Fixe NSX250 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
    Compact: Fixe NSX100 à 160 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
    Compact: Fixe NSX250 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
    Compact: Fixe NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle: mécanisme moteur - horizontal installation
    Compact: Fixe NSX250 sans protection differentielle - contrôle: mécanisme moteur - horizontal installation
    Compact: kit enfichable NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
    Compact: kit enfichable NSX250 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
    Compact: Fixe NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Compact: Fixe NSX250 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Compact: Fixe NSX100 à 160 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Compact: Fixe NSX250 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Compact: Fixe NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact: Fixe NSX250 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact: Fixe NSX100 à 160 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact: Fixe NSX250 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact: Fixe INV100 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact: Fixe INV200 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact: Fixe INV160 - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
    Compact: Fixe INV160 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact: Fixe INV200 - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
    Description des pôles
    4P
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V CA
    [Ui] tension d'isolement
    750 V CA
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
    [Ie] courant assigné d'emploi
    250 A à 40 °C
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    8,5 kA pour 1 s
    [Ipk] courant assigné de crête admissible
    30 kA
    I²t à l'enclenchement
    72250000 A².s
    mode de raccordement
    Alimentation: raccordement direct 120 mm²
    Distribution: borne à ressort (phase) , 6 4…10 mm² (souple)
    Distribution: borne à ressort (phase) , 3 6…16 mm² (souple)
    Distribution: borne à ressort (phase) , 6 4…10 mm² (rigide)
    Distribution: borne à ressort (phase) , 3 6…16 mm² (rigide)
    Hauteur
    140 mm
    Largeur
    138 mm
    Profondeur
    63 mm
    Poids du produit
    0,96 kg
    Environnement
    Degré de pollution
    3
    Catégorie de surtension
    III
    tenue au fil incandescent
    960 °C se conformer à CEI 60695-2-11
    normes
    IEC 60947-7-1
    CEI 61439-1, à l'intérieur de Prisma
    NF EN 61439-2, à l'intérieur de Prisma
    Certifications du produit
    ASEFA
    Température de fonctionnement
    -25…55 °C
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    950 g
    Hauteur de l'emballage 1
    6,8 cm
    Largeur de l'emballage 1
    14,5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    15,8 cm
    Type d'emballage 2
    CAR
    Nb produits dans l'emballage 2
    10
    Poids de l'emballage 2
    9,55 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    15,5 cm
    Largeur de l'emballage 2
    29 cm
    Longueur de l'emballage 2
    34 cm
    Type d'emballage 3
    P06
    Nb produits dans l'emballage 3
    200
    Poids de l'emballage 3
    192 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    94 cm
    Largeur de l'emballage 3
    80 cm
    Longueur de l'emballage 3
    60 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Présence d'halogènes
    Produit sans halogènes
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues16
    • français9
    • anglais11
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 71.5 MB
    Date 10/02/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 67.8 MB
    Date 31/01/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 82.2 MB
    Date 10/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 127.8 MB
    Date 10/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 110.3 MB
    Date 01/10/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.5 MB
    Date 11/02/14
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Compact NSX100-630 - Guide utilisateur (Version 01)
    Description
    Compact NSX100-630 - Guide utilisateur
    prp.document.label.format pdf
    Taille 12.2 MB
    Date 01/01/20
    Description
    Compact NSX100-630 - Guide utilisateur
    prp.document.label.format pdf
    Taille 12.2 MB
    Date 01/01/20
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 704.4 KB
    Date 28/07/14
    Fichiers dans le document
    POLYBLOC 4P 250A (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    529.4 KB
    zip
    477.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1,007 KB
    Date 08/08/13
    Fichiers dans le document
    stp
    529.4 KB
    zip
    477.7 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    04034 : Linergy DP -répartiteur Polybloc - 4P - 250 A
    Description
    Linergy DP -répartiteur Polybloc - 4P - 250 A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 16/07/20
    Description
    Linergy DP -répartiteur Polybloc - 4P - 250 A
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    04034 : Linergy DP -répartiteur Polybloc - 4P - 250 A
    Description
    Linergy DP -répartiteur Polybloc - 4P - 250 A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 16/07/20
    Description
    Linergy DP -répartiteur Polybloc - 4P - 250 A
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    04034 : Linergy DP -répartiteur Polybloc - 4P - 250 A
    Description
    Linergy DP -répartiteur Polybloc - 4P - 250 A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 16/07/20
    Description
    Linergy DP -répartiteur Polybloc - 4P - 250 A
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 523.7 KB
    Date 30/11/16
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.