France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Prisma G
Image 04053

04053

Green premium brand logo
Image 04053
04053
Green premium brand logo

Linergy BS - répartiteur étagé - 250A - 4P - 235x470x115

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    388,85 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    Linergy
    Nom du produit
    Linergy BS
    Degré de protection IP
    IPxx B
    Fonction produit
    Répartiteur
    Accessoires associés
    Enveloppes Spacial
    Complémentaires
    Support de montage
    Face arrière pleine
    Montant Prisma
    Mode d'installation
    Horizontale
    Verticale
    Description des pôles
    4P
    [Ue] tension assignée d'emploi
    440 V CA
    [Ui] tension d'isolement
    750 V CA
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
    [Ie] courant assigné d'emploi
    250 A
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    13 kA pour 1 s
    [Ipk] courant assigné de crête admissible
    30 kA
    I²t à l'enclenchement
    169000000 A².s
    section du jeu de barre
    20 x 5 mm
    mode de raccordement
    Alimentation: cosse sertie 50 mm²
    Alimentation: barres flexibles, 20 x 3 mm
    Distribution: trous M6 (phase) , 13 1…50 mm²
    Hauteur
    235 mm
    Largeur
    470 mm
    Profondeur
    115 mm
    Poids du produit
    3,2 kg
    Environnement
    normes
    NF EN 61439-2
    EN/IEC 61439-1
    Certifications du produit
    ASEFA
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Under investigation
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Prisma P 2019 (Version 5.1)
    Date 01/10/19
    Taille 96.5 MB
    catalogue Prisma G (Version 4.0)
    Date 10/10/19
    Taille 112.9 MB
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Version 3.0)
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Linergy BS - Multi-stage distribution block up to 630 A - 4P (Version 00)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 22/10/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 22/10/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Version 2.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 22/10/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /