France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Linergy BW - Jeu de barres isolées - 125 A 3P - L=750 mm (Powerclip)

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    150,34 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Linergy
    product name
    Linergy BW
    degré de protection IP
    IPxx B
    fonction produit
    Jeu de barres
    description du jeu de barre
    Barre isolée
    équipement fournis
    Couvercles clipsables
    quantité par lot
    Lot de 1
    Complémentaires
    description des pôles
    4P
    direction de l'installation
    Vertical, position de fonctionnement: arrière
    installation description
    Cellule - largeur 650 mm
    Armoire - largeur 600 mm
    Coffret - largeur 600 mm
    Gaine d'armoire - largeur 300 mm
    Gaine de coffret - largeur 300 mm
    Coffret Pack
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
    [Ie] courant assigné d'emploi
    125 A
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    8,5 kA (1 s)
    [Ipk] courant assigné de crête admissible
    20 kA
    I²t à l'enclenchement
    72250 kA².s
    courant admissible
    125 A
    longueur
    750 mm
    poids du produit
    2,34 kg
    type de connexion avec le jeu de barres
    Trou fileté
    pas de raccordement
    Raccordement tous les 25 mm
    Environnement
    normes
    CEI 61439-1
    NF EN 61439-2
    certifications du produit
    ASEFA
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Prisma P 2018 (Version 4.1)
    Date 05/10/18
    Taille 85.6 MB
    catalogue Prisma G (Version 3.1)
    Date 18/07/18
    Taille 73.3 MB
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Version 2.2)
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Prisma Plus G IP55 enclosure association leaflet (Version 3.0)
    Prisma Plus G IP55 enclosure leaflet (Version 4.0)
    Linergy BW - Insulated busbars - 125 A (Version 00)
    Prisma Plus pack G mouting leaflet (Version 3.0)
    Date 28/06/18
    Taille 9.3 MB
    Prisma Plus G IP 30 enclosure association leaflet (Version 00)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Linergy BW 4P IPXXB insulated busbar 125A W750 (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18/07/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18/07/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Version 2.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.