Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Prisma G
Image 04121

04121

Green premium brand logo
Image 04121
04121
Green premium brand logo

Linergy BW - Jeu de barres isolées - 160 A 4P - L=1000 mm (Powerclip)

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 251,31 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Linergy
    product name
    Linergy Linergy BW
    Degré de protection IP
    IPxx B
    Fonction produit
    Jeu de barres
    description du jeu de barre
    Barre isolée
    équipement fournis
    Couvercles clipsables
    Quantité du lot
    Lot de 1
    Complémentaires
    Description des pôles
    4P
    direction de l'installation
    Vertical, position de fonctionnement: arrière
    installation description
    Cellule - largeur 650 mm
    Armoire - largeur 600 mm
    Coffret - largeur 600 mm
    Gaine d'armoire - largeur 300 mm
    Gaine de coffret - largeur 300 mm
    Coffret Pack
    [Ui] tension d'isolement
    750 V
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
    [Ie] courant assigné d'emploi
    160 A
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    10 kA (1 s)
    [Ipk] courant assigné de crête admissible
    30 kA
    I²t à l'enclenchement
    100000 kA².s
    courant admissible
    160 A
    Longueur
    1000 mm
    Poids du produit
    3,98 kg
    type de connexion avec le jeu de barres
    Trou fileté
    pas de raccordement
    Raccordement tous les 25 mm
    Environnement
    Normes
    CEI 61439-1
    NF EN 61439-2
    Certifications du produit
    ASEFA
    robustesse mécanique
    Essais sismiques renforcement de structure - 2,5G se conformer à CEI 60068-2-57
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    4,1 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    4,5 cm
    Largeur de l'emballage 1
    13 cm
    Longueur de l'emballage 1
    112,5 cm
    Type d'emballage 2
    P12
    Nb produits dans l'emballage 2
    48
    Poids de l'emballage 2
    191,04 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    80 cm
    Largeur de l'emballage 2
    80 cm
    Longueur de l'emballage 2
    120 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Présence d'halogènes
    Produit sans halogènes
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues18
    • français14
    • anglais14
    • allemand10
    • chinois10
    • espagnol10
    • italien10
    • portugais10
    • russe10
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 82.2 MB
    Date 10/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 127.8 MB
    Date 10/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 110.3 MB
    Date 01/10/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.8 MB
    Date 23/05/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 6.5 MB
    Date 28/02/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 601.7 KB
    Date 27/07/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 9.3 MB
    Date 02/04/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 13.3 MB
    Date 15/04/16
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.9 MB
    Date 19/04/17
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 3.8 MB
    Date 13/06/14
    Fichiers dans le document
    POWERCLIP BB.160A 4P L200 (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    837.1 KB
    zip
    715.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.5 MB
    Date 26/09/13
    Fichiers dans le document
    stp
    837.1 KB
    zip
    715.9 KB
    POWERCLIP BB 4P (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    968.5 KB
    zip
    900.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.8 MB
    Date 12/09/13
    Fichiers dans le document
    stp
    968.5 KB
    zip
    900.3 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    04121 : Jeu de barres Powerclip 160 A 4P longueur 1000 mm
    Description
    Jeu de barres Powerclip 160 A 4P longueur 1000 mm
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/07/20
    Description
    Jeu de barres Powerclip 160 A 4P longueur 1000 mm
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    04121 : Jeu de barres Powerclip 160 A 4P longueur 1000 mm
    Description
    Jeu de barres Powerclip 160 A 4P longueur 1000 mm
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/07/20
    Description
    Jeu de barres Powerclip 160 A 4P longueur 1000 mm
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    04121 : Jeu de barres Powerclip 160 A 4P longueur 1000 mm
    Description
    Jeu de barres Powerclip 160 A 4P longueur 1000 mm
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/07/20
    Description
    Jeu de barres Powerclip 160 A 4P longueur 1000 mm
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 523.7 KB
    Date 30/11/16
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.