France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Linergy - 4 liaisons souples 125A - L230mm -cosse coudée 90° perçage Ø8,5

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    89,18 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Linergy
    nom du produit
    Linergy BW
    fonction produit
    Raccordement
    Complémentaires
    raccordement appareil-armoire
    Linergy BS jeu de barres
    Linergy FH peigne de raccordement
    description des pôles
    4P
    installation description
    Cellule - largeur 650 mm
    Armoire - largeur 600 mm
    Coffret - largeur 600 mm
    Armoire - largeur 850 mm
    Coffret Pack - largeur 550 mm
    produit installé
    Multi 9: NG125
    Compact: INS125
    [Ie] courant assigné d'emploi
    125 A
    quantité par lot
    Lot de 4
    longueur
    230 mm
    poids du produit
    0,42 kg
    Environnement
    normes
    CEI 61439-1, à l'intérieur de Prisma
    NF EN 61439-2, à l'intérieur de Prisma
    certifications du produit
    ASEFA
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Prisma P 2018 (Version 4.1)
    Date 05/10/18
    Taille 85.6 MB
    catalogue Prisma G (Version 3.1)
    Date 18/07/18
    Taille 73.3 MB
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Version 2.2)
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    160 to 630A Powerclip busbars (Version 7.1)
    Date 25/05/18
    Taille 1.9 MB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18/07/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18/07/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Version 2.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.