Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Prisma G
Image 04161

04161

Green premium brand logo
Image 04161
04161
Green premium brand logo

Linergy BS - JdB de fond 160A - barres taraudées 15x5 - L=1000 mm - lot de 4

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 295,60 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Linergy
    product name
    Linergy Linergy BS
    Fonction produit
    Jeu de barres cuivre
    description du jeu de barre
    Barre plate
    Quantité du lot
    Lot de 4
    Complémentaires
    direction de l'installation
    Vertical, position de fonctionnement: arrière
    installation description
    Cellule - largeur 650 mm
    Armoire - largeur 600 mm
    Coffret - largeur 600 mm
    Armoire - largeur 300 mm
    Coffret - largeur 300 mm
    [Ui] tension d'isolement
    1000 V
    [Ie] courant assigné d'emploi
    160 A
    [Ipk] courant assigné de crête admissible
    30 kA
    section du jeu de barre
    15 x 5 mm
    Longueur
    1000 mm
    Poids du produit
    2,68 kg
    type de connexion avec le jeu de barres
    Trou fileté
    pas de raccordement
    Raccordement tous les 25 mm
    support thickness
    5 mm
    Environnement
    Normes
    CEI 61439-1
    NF EN 61439-2
    Certifications du produit
    ASEFA
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    2,68 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    2 cm
    Largeur de l'emballage 1
    13 cm
    Longueur de l'emballage 1
    110 cm
    Type d'emballage 2
    P12
    Nb produits dans l'emballage 2
    60
    Poids de l'emballage 2
    160,8 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    80 cm
    Largeur de l'emballage 2
    80 cm
    Longueur de l'emballage 2
    120 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Présence d'halogènes
    Produit sans halogènes
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues12
    • français8
    • anglais8
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 127.8 MB
    Date 10/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 82.2 MB
    Date 10/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 110.3 MB
    Date 01/10/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.2 MB
    Date 11/02/14
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 423 KB
    Date 19/05/14
    Fichiers dans le document
    zip
    79.5 KB
    pdf
    343.5 KB
    4 THREADED BARS 160A L1000 (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    zip
    67.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 82.9 KB
    Date 12/08/13
    Fichiers dans le document
    zip
    67.4 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    04161 : Linergy - barres taraudées - 160A - L = 1000 mm - lot de 4
    Description
    Linergy - barres taraudées - 160A - L = 1000 mm - lot de 4
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    Linergy - barres taraudées - 160A - L = 1000 mm - lot de 4
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    04161 : Linergy - barres taraudées - 160A - L = 1000 mm - lot de 4
    Description
    Linergy - barres taraudées - 160A - L = 1000 mm - lot de 4
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    Linergy - barres taraudées - 160A - L = 1000 mm - lot de 4
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    04161 : Linergy - barres taraudées - 160A - L = 1000 mm - lot de 4
    Description
    Linergy - barres taraudées - 160A - L = 1000 mm - lot de 4
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    Linergy - barres taraudées - 160A - L = 1000 mm - lot de 4
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 523.7 KB
    Date 30/11/16
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.