France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Prisma G
Image 04192

04192

Image 04192
04192

Linergy BS - support jeu de barres étagé en gaine

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    55,87 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Linergy
    product name
    Linergy BS
    fonction produit
    Support de jeu de barre
    Complémentaires
    raccordement appareil-armoire
    Linergy BS latéral jeu de barres
    installation description
    Gaine d'armoire - largeur 300 mm
    Gaine de coffret - largeur 300 mm
    courant admissible
    160 A - section du jeu de barre: 15 x 5 mm
    250 A - section du jeu de barre: 20 x 5 mm
    400 A - section du jeu de barre: 32 x 5 mm
    630 A - section du jeu de barre: 32 x 8 mm
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    10 kA (1 s) à 160 A pour 450 mm entre centres
    20 kA (1 s) à 400 A pour 300 mm entre centres
    13 kA (1 s) à 250 A pour 450 mm entre centres
    15 kA (1 s) à 400 A pour 450 mm entre centres
    15 kA (1 s) à 630 A pour 450 mm entre centres
    20 kA (1 s) à 630 A pour 300 mm entre centres
    25 kA (0.6 s) à 400 A pour 300 mm entre centres
    25 kA (1 s) à 630 A pour 300 mm entre centres
    quantité par lot
    Lot de 1
    poids du produit
    0,2 kg
    Environnement
    normes
    CEI 61439-1
    NF EN 61439-2
    certifications du produit
    ASEFA
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Version 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Version 1.0)
    Enveloppes universelles - Guide de sélection rapide 2018 (Version 1.0)
    Catalogue Prisma P 2018 (Version 4.1)
    Date 01/07/18
    Taille 85.6 MB
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Version 2.2)
    catalogue Prisma G (Version 3.1)
    Date 01/06/18
    Taille 73.3 MB
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Linergy BS - Insulating busbar support (Version 00)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 20/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 20/09/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Version 2.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 20/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /